Câmera FLIR de primeira classe alta velocidade melhora a visibilidade do alvo em aplicações de rastreamento e medição de longo alcance

A câmera de alta velocidade RS8500 da FLIR foi selecionada para integração no sistema de rastreamento óptico NEOS da Nurjana Technologies.

Graças à resolução e precisão de medição superiores da câmera, o integrador de sistemas italiano pode oferecer aos clientes de faixa de teste uma solução para identificar e rastrear alvos com a mais alta precisão.

Com sede em Cagliari, na Itália, a Nurjana Technologies fornece serviços de engenharia fundamental e integração de sistemas para os setores aeroespacial e de defesa. A empresa é bem-sucedida na oferta de sistemas eletro-ópticos exclusivos para laboratórios de teste do governo e aplicações de faixa de teste militar.

Identificação e rastreamento automáticos de alvos

A mais recente adição ao portfólio de produtos da empresa é o NEOS (Nurjana Electro-Optical System), um sistema completo baseado em hardware e software para rastreamento óptico em tempo real em aplicações de medição de alta precisão e longo alcance. O sistema foi desenvolvido para fundir dados de vários sensores, incluindo carga óptica, telemetria, radar e dados de medição que varia. A carga óptica é personalizada e composta por uma câmera de rastreamento de luz visível, uma câmera termográfica radiométrica, uma câmera de medição de luz visível e uma câmera de alta velocidade. Fusão de dados e visão computacional quase em tempo real são aproveitadas para detectar e rastrear alvos nas situações mais exigentes.

“Uma câmera termográfica de alta resolução foi essencial para esse tipo de aplicação”, diz Davide Piras, engenheiro de sistema da Nurjana Technologies. “Uma câmera termográfica não apenas nos permite ver alvos em condições climáticas escuras ou adversas, como clima nublado ou chuva, mas também procurávamos uma solução de imagens térmicas de alta velocidade e alta resolução que nos permitisse ver objetos menores a uma distância muito longa.”

Nurjana-36.jpg

O NEOS é um sistema completo baseado em hardware e software para rastreamento óptico em tempo real em aplicações de medição de alta precisão e longo alcance

Alvo mais claro com a FLIR

A empresa já estava familiarizada com as câmeras termográficas Teledyne da FLIR e, com base nas experiências anteriores da equipe em faixas de teste em todo o mundo, foi uma decisão natural envolver a FLIR no desenvolvimento do produto NEOS também. A câmera MWIR de alta velocidade RS8500 da FLIR provou ser a melhor solução para a aplicação.

“Analisamos extensivamente diferentes tipos de câmeras, mas a qualidade da imagem, os recursos de alta velocidade e muitas opções diferentes de integração e conexão da RS8500 da FLIR a tornaram a solução ideal para melhorar a visibilidade do alvo do NEOS”, explica Piras.

A Nurjana Technologies demonstrou o sistema NEOS e a RS8500 da FLIR em instalações selecionadas de faixa de testes de disparo e centros de excelência para experimentação no domínio da OTAN. As demonstrações não só mostraram a impressionante clareza e qualidade de imagem da câmera FLIR, mas também sua superioridade em relação às câmeras visuais em condições nubladas.

Nurjana-39.jpgNurjana-33.jpg

“Graças à câmera FLIR, conseguimos superar condições climáticas adversas, melhorar a visibilidade do alvo com uma identificação clara da assinatura térmica do alvo e ver o alvo em quase todas as condições climáticas,” diz Piras. “Estamos felizes por ter a chance de integrar uma câmera extremamente poderosa em nossa solução.”

As demonstrações com a RS8500 da FLIR mostraram a impressionante clareza e qualidade de imagem da câmera.

Aplicações de faixa de teste

A Nurjana Technologies também valorizou a integração direta usando um protocolo GenICam, o que facilita para os integradores e clientes finais controlar o sistema de câmera sobre o Linux. O sistema NEOS com a câmera integrada da FLIR é personalizável e está disponível para uma ampla gama de aplicações de detecção, reconhecimento, identificação e rastreamento automáticos, incluindo pontuação de bombas, detecção de respingos, previsão de pontos de impacto e rastreamento preciso de mísseis, projéteis e foguetes. Uma versão reduzida do NEOS está disponível para aplicações civis nos domínios de proteção e monitoramento de infraestrutura crítica.

image1v3q8.png

A RS8500 da FLIR é uma câmera termográfica de alto desempenho e telescópio de infravermelho combinados em um único invólucro à prova d’água projetado para aplicações de medição e rastreamento a longa distância.

Como a RS8500 da FLIR é uma câmera de infravermelho radiométrica e a lente de zoom métrico contínuo fornece informações instantâneas de distância focal e posição em cada quadro, o sistema também pode ser usado para capturar dados alvo, incluindo medições de assinatura e temperatura aparente.

Artigos Relacionados

Caso de Aplicação

A Necessidade de Velocidade

Read more
Back to top