Proteção Ativa contra Incêndios de Florestas Antigas: Câmeras Térmicas FLIR Guardam o Arco Jônico de Apulia, Itália
O arco iônico de Apulia agora está protegido por um sistema avançado de detecção precoce de incêndios, operando 24 horas por dia, 7 dias por semana, graças às câmeras termográficas de alta sensibilidade da FLIR, e é uma sinergia de inovação e proteção ambiental, projetada para evitar desastres antes que eles se controlem.
O arco iônico da Apulia é uma região rica em história, paisagens costeiras deslumbrantes e tradições culturais antigas que refletem a harmonia entre a natureza e a civilização. No entanto, também é particularmente vulnerável a incêndios florestais, especialmente durante o verão, quando altas temperaturas, vegetação seca e maior densidade turística aumentam o risco. Portanto, prevenir e gerenciar riscos de incêndio é uma prioridade máxima para proteger o meio ambiente, a biodiversidade e a segurança das comunidades locais e dos muitos visitantes que escolhem essa bela área para suas férias.
Para mitigar os riscos de incêndio, a região de Apulia implementou um sistema automático de detecção e alerta de surtos de incêndio. Esse sistema usa tecnologias de última geração e altamente confiáveis para detectar surtos de incêndio preventivamente (detectando sinais de alerta precoces) e durante situações de emergência, operando 24 horas por dia e em todas as condições ambientais.
Após uma implantação inicial bem-sucedida que ajudou a monitorar o ambiente natural do Parque Nacional Alta Murgia, o sistema de detecção precoce de incêndio foi expandido para proteger as áreas mais valiosas do arco iônico da Apulia. Ela usa as mesmas tecnologias centrais, especialmente as câmeras termográficas de alta sensibilidade da FLIR.
O papel central dos sensores infravermelhos
No centro do sistema inicial de detecção de incêndios estão as câmeras termográficas de sensor duplo FLIR PT-Series. Eles combinam um sensor térmico e um sensor de luz visível em uma plataforma de panorâmica/inclinação de alta precisão e alta velocidade capaz de examinar continuamente a área até mesmo em busca dos menores sinais de calor anormal e potencialmente perigoso.
As câmeras são montadas em estações de monitoramento elevadas, cada uma cobrindo um raio de detecção de mais de 12 km e oferecendo vigilância de 360°. Isso garante proteção contínua em todas as condições, desde a escuridão total até a luz solar total.
Como explica Pierpaolo Piracci, gerente regional de vendas para Itália, Grécia, Sul e Sudeste da Europa na FLIR (FLIR Security), “A resposta rápida é crucial para proteger a terra do risco de incêndio. Devemos detectar até mesmo o menor surto antes que as chamas ou fumaça apareçam. Nossas câmeras termográficas, construídas com os sensores mais avançados do mundo, desenvolvidas e produzidas exclusivamente pela FLIR, oferecem a mais alta sensibilidade térmica atualmente alcançável. Isso permite que o sistema detecte sinais térmicos mínimos e potencialmente perigosos com velocidade incomparável. As imagens capturadas são processadas em tempo real por um sofisticado sistema de análise de vídeo, desenvolvido por uma empresa terceirizada especializada, que desempenha um papel fundamental na eficácia geral do sistema. Nessas aplicações, mesmo alguns minutos podem significar a diferença entre evitar um desastre e desencadear um incêndio catastrófico.”
Um sistema de detecção integrado que garante capacidade de resposta e confiabilidade
O sistema de detecção precoce de incêndios no arco iônico de Apulia consiste em seis estações de monitoramento equipadas com câmeras termográficas Teledyne FLIR, cobrindo aproximadamente 2.000 km2 de terra florestal.
Essas estações são conectadas por meio de uma rede de rádio de fibra óptica e micro-ondas dedicada a um hub central que coleta e analisa automaticamente as imagens da câmera termográfica em tempo real. Este hub comunica quaisquer alertas de incêndio ao Centro de Operações de Proteção Civil da Região de Apulia.
A rede de comunicação e o sistema de processamento de imagens em tempo real foram desenvolvidos pela CAE, que agiu como integradora de sistemas para todo o projeto.
“Já tínhamos trabalhado com sucesso com a FLIR no projeto de detecção de incêndios anterior no Parque Nacional Alta Murgia”, diz Luca Papandrea, gerente geral de operações da CAE. “Ao longo dos anos, as câmeras termográficas da FLIR tiveram um desempenho impecável, provando sua confiabilidade. Então, para o novo projeto que protege o arco iônico, escolhemos as câmeras FLIR novamente. Seus recursos técnicos inovadores nos permitiram até mesmo apresentar uma proposta aprimorada em comparação com as especificações originais da licitação.”
Soluções tecnológicas completas para proteção de áreas críticas
A integração de sensores térmicos infravermelhos e sensores eletro-ópticos de espectro visível com um mecanismo robusto de panorâmica/inclinação é uma força fundamental das câmeras termográficas PT-Series. Esses sistemas refletem décadas de experiência da FLIR no desenvolvimento de soluções otimizadas e altamente confiáveis para proteger áreas críticas em vários setores.
Além das câmeras termográficas, o sistema de detecção de incêndio inclui outras tecnologias de segurança da FLIR para proteger as estações de monitoramento contra acesso não autorizado, garantindo segurança abrangente.
“Nossa capacidade de oferecer produtos, soluções completas e consultoria técnica em todo o espectro de proteção de infraestrutura crítica é um dos pontos fortes da Teledyne FLIR”, enfatiza Piracci. “Nosso portfólio inclui produtos líderes de mercado, integrados em um sistema holístico que abrange a segurança do perímetro até a detecção de fatores de risco, como a detecção precoce de incêndios.
Preservando a Terra para Comunidades e o Meio Ambiente
O sistema automático de detecção precoce de incêndios no arco iônico da Apulia provou ser confiável, minimizando alarmes falsos e demonstrando alta eficiência durante intervenções. A sensibilidade térmica excepcional das câmeras da Série PT da FLIR permite a detecção oportuna até mesmo dos menores surtos em qualquer condição ambiental. Enquanto isso, o software de processamento de imagens pode prever a direção da propagação do incêndio, ajudando a orientar as equipes de resposta em campo.
Ao combinar tecnologia avançada com experiência especializada em design e implementação em proteção e prevenção, o sistema garante tranquilidade para uma região de grande valor cultural, econômico e ambiental.
A FLIR PT Series AI SR é a câmera termográfica PTZ multissensor de última geração mais recente da família PT-Series, projetada pela FLIR para atender aos requisitos mais avançados em sistemas de vigilância e prevenção de incêndios. Ele apresenta um sensor térmico não refrigerado de alta sensibilidade (< 25 mK NETD, resolução de 640 × 512) combinado com uma câmera óptica 4K que oferece zoom óptico de até 25×. Esta unidade fornece imagens nítidas e detalhadas mesmo nas condições mais extremas: escuridão total, luz intensa, fumaça ou névoa.
Com integração simplificada em sistemas de vigilância por vídeo existentes (ONVIF, VMS), funcionalidade panorâmica/inclinação/zoom de 360° completa, resistência a ambientes adversos (IP66, degelo) e rastreamento contínuo por meio do sensor FLIR Nexus®, esta câmera termográfica é a solução ideal para monitorar grandes áreas e detectar pontos quentes ou surtos de incêndio antes que se agravem.