Como as câmeras FH-Series reduzem alarmes falsos e melhoram a precisão da detecção?


Ao longo da história, estabelecer uma segurança melhor geralmente significava colocar mais guardas para vigiar o perímetro. Claro e simples. Nos últimos 30 anos, uma segurança de perímetro melhor significa instalar câmeras de vigilância e outros sensores como um multiplicador de força. Hoje, câmeras de segurança feitas com vários geradores de imagens e análise de vídeo integrada representam a mais recente evolução nesses modelos — reunindo o melhor do vídeo, sensores e inteligência artificial para percepções em tempo real e detecção de ameaças em ambientes agressivos. Quando os diretores de segurança em locais de infraestrutura crucial utilizam as novas câmeras multiespectrais FLIR FH-Series, eles aproveitam as tecnologias líderes do setor que expandem a cobertura, reduzem alarmes falsos e melhoram o monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Enquanto a transição para a tecnologia inteligente de vigilância por vídeo aprimorou o monitoramento de perímetro, alarmes falsos de soluções de vídeo usando análise atrapalharam operadores de segurança que confiam em sistemas de monitoramento remoto e por vídeo baseados em eventos. Em apenas um ano, os alarmes falsos representaram US$ 1,8 bilhão em tempo e recursos policiais desperdiçados nos EUA, de acordo com o Center for Problem-Oriented Policing — sem mencionar o aumento nos custos que as instalações enfrentam para cada alarme falso consecutivo.
Alertas incômodos podem ser causados por condições ambientais, imagens não confiáveis ou análises de baixo desempenho. Em situações com pouca luz, por exemplo, plantas, animais de estimação e vida selvagem acionarão um sensor visível exatamente como um intruso.
Para enfrentar o desafio de falsos positivos que derivam de imagens de baixa qualidade, a Teledyne FLIR criou a FH-Series, composta por dois modelos de câmera. O primeiro é o FH-Series ID, que apresenta os melhores detalhes de imagem térmica da categoria, imagem visível 4K e análise integrada de alto desempenho para detecção, classificação e geolocalização confiáveis de intrusos. O segundo é o Triton FH-Series R, que inclui os mesmos recursos da FH Series-ID, mas com a adição de tecnologia radiométrica para melhorar a resposta a incidentes em aplicações iniciais de detecção de incêndio. Ambos os modelos são equipados com excelente sensibilidade térmica, bem como a capacidade de avaliar instantaneamente os alarmes e identificar detalhes usando imagens 4K, para salvar segundos valiosos dos socorristas durante eventos de alarme.
As instalações essenciais de infraestrutura se beneficiarão dos avanços tecnológicos mais recentes oferecidos com a nova câmera, como a análise de vídeo baseada em rede neural convolucional (convolutional neural network, CNN) altamente precisa para espectros térmicos e visíveis, minimizando alarmes falsos e ameaças de geolocalização para reconhecimento situacional superior. A ferramenta de agendamento integrada permite que o operador selecione o espectro que a análise usa para fazer detecções com base na hora do dia, horário comercial e sazonalidade. A equipe de segurança pode optar por executar análises em fluxos visíveis durante o dia e fluxos térmicos durante a noite para detecção e capacidade de avaliação otimizadas, independente da iluminação e das condições ambientais.
Quando se trata de proteção de perímetro, o FH-Series ID é feito especificamente para vigilância sempre ativa. Este dispositivo estabelece cobertura otimizada para qualquer condição de iluminação e maior confiança de detecção em uma gama mais ampla de situações ambientais. Em última análise, essas câmeras proporciona, uma melhor experiência do usuário para maior satisfação e retenção do cliente.
A FH-Series integra o melhor em tecnologias de imagem térmicas e 4K visíveis para reconhecimento situacional em tempo real para os perímetros mais desafiadores. Isso significa que, em qualquer condição de iluminação — vento, chuva, neblina, neve — seu sistema de segurança será capaz de capturar eventos à medida que se desenrolam, disseminar alertas verificados e percepções acionáveis para o pessoal apropriado e coletar informações detalhadas para análise forense.
Para um sistema unificado, o FH-Series, compatível com ONVIF com Perfil S, G e T, é desenvolvido para se integrar firmemente com o Teledyne FLIR United VMS e muitos sistemas de gerenciamento de vídeo (video management systems, VMS) de terceiros para uma experiência de configuração e operação perfeita.
Independente do local, seu sistema de vigilância de perímetro é desenvolvido para proteger, a ameaça de intrusão é antiga, assim como a necessidade de um sistema para impedir, detectar, avisar e rastrear de forma confiável e proativa a entrada indesejada em uma instalação. Com o FH-Series da Teledyne FLIR, eleve sua detecção e classificação de intrusão e acione uma resposta de alarme informada, verificada e precisa a qualquer ameaça, a qualquer hora do dia e em qualquer condição.