Como as câmeras FLIR Quasar™ aprimoram o monitoramento de instalações e de locais


Quando se trata de sistemas de vigilância, o mais importante é obter clareza de imagens onde humanos, objetos e detalhes da cena sejam visíveis e definidos. A consistência de imagem em condições de variação de iluminação e de má iluminação também é crítica. Usando soluções de vídeo de alta resolução ricas em recursos como as câmeras FLIR Quasar™, os diretores de segurança aprimoram substancialmente o monitoramento de suas instalações, a cobertura da vigilância e as capacidades de captura de vídeo.

Conhecidas pelo seu vídeo de nível de evidência, otimizado para avaliação de ameaça e relatório e incidente, as câmeras Quasar são parte da linha de câmeras de segurança de luz visível de primeiro nível da FLIR. Elas estão disponíveis em uma variedade de formatos para eficácia de flexibilidade máxima. Elas são ideais para aplicações comerciais, industriais e de infraestrutura crítica.
Para diretores de instalações e de segurança que buscam aprimorar sua eficácia de vigilância para maior segurança e combate ao crime, considere implantar essas câmeras FLIR Quasar.

As mais recentes adições à linha de câmeras de segurança FLIR Quasar, essas duas ofertas premium são projetadas para uso em ambientes exigentes internos e externos para fornecer recursos de qualidade de imagem forense, integração e cibersegurança avançada. As câmeras fornecem vigilância por vídeo da mais alta qualidade na família Quasar, com a Premium Mini-Dome disponível com as resoluções HD de 5 MP e Ultra-HD 4K, e a Premium Bullet com as resoluções Quad HD de 4 MP e Ultra-HD 4K. A Premium Bullet reforçada tem classificação IK10 contra vandalismo e IP67, e cobre até 60 metros de visibilidade através de iluminação próxima a infravermelho na câmera e apresenta obturador triplo WDR (130db). As duas câmeras têm um cartão SD para gravação na borda e redundância, atendendo também ao padrão de compressão de vídeo H.265. As novas edições estão em conformidade com o National Defense Authorization Act (NDAA) e incluem proteção contra ataques de login, autenticação de hardware e software e comunicação criptografada para ajudar a manter as instalações seguras contra ameaças cibernéticas.

Esta câmera pan-tilt-zoom de alto desempenho é ideal para vigilância de grandes áreas externas e ampla área de cobertura. Com qualidade de imagem superior, a câmera transmite resolução de vídeo 4K a 30 quadros por segundo (fps) e oferece iluminação infravermelho (IR) de longo alcance para permitir gravações de vídeo em cenários com baixa iluminação. As poderosas opções de zoom óptico 22x e 31x da câmera permite que o operador enfoque em objetos específicos ou em faces suspeitas para identificação. Para uma melhor utilização de largura de banda e desempenho do sistema, a câmera oferece o FLIR Multi-Stream Adaptive Streaming. Para um gerenciamento simplificado, a câmera oferece um menu simplificado em sua interface da web e usa também UTML 5 para uma conexão mais segura. Em relação a hardware, a câmera inclui um limpador de lente integrado e lavador opcional para garantir a limpeza das lentes para locais industriais remotos ou de difícil acesso.

Esta câmera fixa é ideal para casos de uso que exigem visualização a longa distância, tais como cassinos, entradas de túneis e outros hubs de transporte. Sua resolução 4K oferece detalhes superiores para investigações e evidências forenses. Usando agendamentos programáveis, esta câmera pode mudar do modo 4K UHD a 30 fps durante o dia para o modo de desempenho de 1080p aprimorado a 60 fps à noite. A câmera também oferece o Multi-Stream Adaptive Streaming para reduzir o uso de largura de banda para visualização ao vivo e remota. Outro recurso notável é que a câmera permite o mascaramento de privacidade, que oculta parte de uma imagem que não pode estar sujeita a vigilância, tais como janelas de um imóvel residencial. Além disso, a câmera de caixa fixa oferece diversos gabinetes especializados, de explosão a clima extremo, além de opções de lentes de supergrande a telefoto.

Esta câmera panorâmica emprega quatro sensores HD para obter resolução 4K e um amplo campo de visão. A costura automática combina os quatro sensores em uma única visualização de 180° ou 360° eliminando pontos cegos e duplicação de cena. Esta configuração minimiza o número de câmeras necessárias para obter uma cobertura panorâmica, o que reduz os custos de equipamento e de manutenção para os diretores de segurança. Esta câmera oferece também um verdadeiro modo dia/noite com o infravermelho integrado. Com a sua ampla área de vigilância, esta câmera é adequada para a segurança pública, de cidades, aeroportos e outras implementações de infraestrutura crítica.

Esta câmera fornece uma experiência forense imersiva de 360°. Os usuários podem personalizar as visualizações e se concentrar em certos ângulos da cena usando predefinições digitais, sem afetar a gravação original da imagem. A câmera oferece também áudio bidirecional, permitindo a comunicação entre as pessoas no solo e as pessoas no centro de comando para uma maior eficiência.