Geradores de Imagens Térmicas da FLIR Systems Melhoram a Segurança no Aeroporto de Turim

O aeroporto de Turim da SAGAT, na Itália, decidiu recentemente aumentar ainda mais a segurança instalando geradores de imagens térmicas da FLIR Systems. O aeródromo fica próximo de uma unidade militar e tem sido um problema detectar intrusos na cerca do perímetro, de 9 km, em condições de escuridão, neblina e névoa.

Mesmo que a cerca emita um alarme quando alguém está tentando entrar, frequentemente é impossível identificar qual o motivo do alarme. Também não havia sistema que indicasse ameaças à segurança do lado de fora da cerca.

O Aeroporto de Turim da SAGAT atualizou o sistema de segurança e instalou cinco Sistemas de Imagens Térmicas Sentry II da FLIR Systems em sua rede de segurança. Com função integrada e programável de panorâmica/inclinação, os sistemas Sentry II podem ser facilmente subordinados a outros sensores, como os alarmes da cerca; além disso, oferecem consciência situacional diurna e noturna que cobre a maioria do aeroporto e ainda um pouco além da cerca.

O sistema Sentry II é um sistema termográfico que oferece vigilância dia/noite confiável e contínua. Ele é composto por um gerador de imagens térmicas não refrigerado com panorâmica/inclinação integrada e programável, além de uma câmera de TV diurna. O gerador de imagens térmicas tem dois campos de visão ópticos. O campo de visão amplo de 20° proporciona um bom panorama da área. O campo de visão estreito de 5° torna rápido e fácil ampliar um objeto para identificar possíveis ameaças ou a causa de alarmes falsos. É possível detectar pessoas a distâncias superiores a dois quilômetros. Em certas épocas, Turim pode ficar muito enevoada, e é muito bom que o gerador de imagens térmicas possa enxergar através da neblina até certo ponto.

A panorâmica/inclinação responde com rapidez a qualquer alarme ou comando e permite azimute de 0-120° por segundo, levando no máximo um segundo para apontar para a direção certa. Pode ser programada para varredura automática; a velocidade, o tempo de parada e o campo de visão do gerador de imagens térmicas e da câmera diurna podem ser definidos conforme o padrão de varredura.

Uma das câmeras de infravermelho Sentry II (à esquerda) no aeroporto de Turim; (à direita) com a Sentry II é possível ampliar o zoom com rapidez e facilidade para identificar possíveis situações de alarme. Mesmo na total escuridão (acima), os objetos podem ser detectados (abaixo) a distâncias superiores a 2 km.

Back to top