A importância da sensibilidade térmica para a precisão da detecção


É de conhecimento geral que o pior momento para tentar uma violação de perímetro é ao meio-dia, com o sol no céu alto sem uma nuvem à vista. Qualquer intruso que valha a pena esperará pela escuridão da noite, pela neblina pesada, pelo vento, chuva, neve — ou todas as opções acima. Qualquer condição climática adversa que afete a capacidade do pessoal de segurança de ver claramente e, portanto, detectar um intruso, é o melhor cenário para ele. Assim, a melhor tecnologia de vigilância da categoria deve oferecer a maior taxa de detecção possível em todas as condições concebíveis.
Desde que se tornou comercialmente disponível para aplicações de segurança, a imagem térmica se estabeleceu como a tecnologia mais confiável para fornecer imagens claras, em condições que normalmente cegam câmeras visíveis. No entanto, nem todos os dispositivos térmicos são feitos da mesma forma.
A sensibilidade térmica, ou diferença de temperatura equivalente a ruído (Noise Equivalent Temperature Difference, NETD), descreve a menor diferença de temperatura que você pode ver com uma câmera. Na verdade, quanto menor o valor NETD, medido com milliKelvin (mK), melhor o sensor pode registrar pequenas diferenças de temperatura. A escala abaixo pode ser usada para determinar a qualidade de um detector térmico:
Produtos básicos normalmente apresentam baixa sensibilidade térmica e, portanto, ainda são suscetíveis a condições como chuva, neblina, neve—tudo o que diminui o contraste da imagem, diminui a visibilidade, dificulta a precisão da detecção e limita a consciência sobre a situação. Os clientes devem estar cientes de que algumas câmeras de baixo custo ocultam a má sensibilidade ao levar NETD a 50°C, em vez do padrão do setor de 30°C.
Além disso, as taxas de detecção são um fator muito importante ao selecionar uma câmera térmica para sistemas de detecção de intrusão de perímetro. Para aplicações em perímetro externo, é certo que você terá condições climáticas variáveis. Portanto, ter uma câmera com sensibilidade térmica superior fará toda a diferença no desempenho do sistema de detecção de intrusão de perímetro. Quanto maior a sensibilidade de um sensor térmico, melhor será a precisão de detecção.
Hoje, a Teledyne FLIR fornece câmeras de segurança de imagem térmica que são líderes do setor e definem o padrão de sensibilidade. Um ótimo exemplo é a nova câmera multiespectral Série FH ID. Com sensor térmico que suporta sensibilidade a <30mK, um gerador de imagens óptico com resolução 4K e análise de rede neural convolucional (Convolutional Neural Network, CNN) integrada, o Série FH foi criado para fornecer detecção e classificação consistentes e precisas de ameaças humanas e veiculares nos ambientes mais hostis. Ao implantar o Série FH, os operadores de segurança ganham uma câmera que está sempre ligada, sempre funcionando e que minimiza alarmes falsos, o que reduz o custo total de propriedade.
Quando as condições mudam rapidamente, a câmera de segurança precisa se adaptar. Os dispositivos mais confiáveis e robustos são aqueles que oferecem imagens claras e de alta qualidade, independentemente de condições climáticas adversas ou cenários de iluminação. Ao construir seu sistema de segurança de perímetro, certifique-se de que suas câmeras tenham sensibilidade térmica superior para manter intrusos longe e ativos seguros, a cada hora do dia, independentemente da condição.