Teledyne FLIR ajuda a manter o espaço aéreo sobre a infraestrutura crítica sueca sem drones

Com drones se tornando comercialmente disponíveis para um público mais amplo, a detecção e o monitoramento eficazes de drones estão cada vez mais importantes, especialmente para infraestruturas e locais críticos, como usinas de energia, centros de serviços públicos e aeroportos.

No entanto, a detecção eficaz e precisa de drones é um desafio. Ao contrário do monitoramento e detecção terrestres, a detecção aérea cobre uma área muito mais ampla e em forma de cúpula, sem pontos de referência reais. Além disso, os drones de hoje são rápidos e pequenos, e podem demonstrar comportamento errático de voo.’ Os sistemas de detecção visual têm um desafio adicional, pois precisam detectar objetos em condições variáveis de clima e do céu.

blobid1.png

O FLIR Ranger HDC MR usa a tecnologia de imagens térmicas para detectar ameaças em todas as condições, incluindo noite, baixa visibilidade e mau tempo, como neblina, chuva e nuvens.

DETECÇÃO DE DRONES PARA INFRAESTRUTURAS CRÍTICAS

A Teledyne FLIR forneceu recentemente um sistema robusto de detecção de drones para um cliente sueco de infraestrutura crítica. O projeto — concluído no início de 2022 — também foi possível graças à ’CCTV Systems AB, distribuidora e parceira de integração de longa data da Teledyne FLIR e que está no negócio de sistemas de vigilância por vídeo desde 1982. Assim como a Teledyne FLIR, a CCTV Systems AB tem vasta experiência no fornecimento de sistemas de detecção de ameaças para setores industriais e de segurança em todo o mundo.

BAIXE A NOTA DO APLICATIVO

A Teledyne FLIR ofereceu um sistema integrado de detecção de drones por radar e uma combinação de sensores térmicos e visíveis. O sistema usa um recurso chamado slew-to-cue, no qual um radar varre continuamente o céu, detecta drones a uma longa distância e automaticamente aponta a câmera FLIR PTZ para a posição exata do drone detectado, em que a câmera continua a rastrear o objeto em movimento usando seu mecanismo de giro/inclinação.

O radar FLIR Ranger R8SS-3D pode detectar objetos ao alcance de três quilômetros e rastrear até 500 alvos de drones simultaneamente, filtrando de forma eficaz as detecções de pássaros

SISTEMA INTEGRADO DE DETECÇÃO DE DRONES

“Hoje, a Teledyne FLIR é a única empresa que pode fornecer uma solução total e integrada para esta aplicação”, diz Johan Eklund, diretor administrativo da CCTV Systems AB. “’O radar da empresa, o sistema PTZ duplo térmico e visível e a plataforma de software são perfeitamente integrados para fornecer um sistema de vigilância de alto desempenho. Além disso, todos os componentes do sistema foram inteiramente testados e comprovados em campo’’”.

“Temos muita sorte de ter um parceiro tão dedicado e habilidoso como a CCTV Systems AB”, diz William Turner, gerente de vendas do norte da Europa da Teledyne FLIR. “Para satisfazer os requisitos complexos de um cliente exigente, este projeto abriu novos caminhos e exigiu de Johan e sua equipe altos níveis de experiência técnica e compromisso com o cliente”.

O sistema inclui o radar FLIR Ranger R8SS-3D, que pode detectar objetos ao alcance de três quilômetros e rastrear até 500 alvos de drones simultaneamente, filtrando de forma eficaz as detecções de pássaros. O R8SS-3D proporciona detecção hemisférica completa e pode monitorar a área de cobertura em quatro vezes por segundo, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, detectando ameaças terrestres e aéreas em praticamente qualquer clima, de dia e de noite.

As detecções de radar são continuamente rastreadas com o FLIR Ranger HDC MR, um sistema de vigilância de médio alcance em alta definição que usa tecnologia de imagem térmica para detectar ameaças, mesmo em condições em que a visibilidade é ruim, à noite ou em condições climáticas degradadas, como neblina, chuva e nuvens. Tudo o que o sistema coleta é monitorado por meio da plataforma de software Cameleon, da FLIR’. Este software permite que os operadores controlem o sistema de vigilância e compartilhem todas as informações do detector com outras agências.

O software Cameleon da FLIR permite que os operadores controlem o sistema de vigilância e compartilhem todas as informações do detector com outras agências.

PRECISÃO MÁXIMA DE DETECÇÃO

Desde o início do projeto, o requisito mínimo do usuário final era obter uma classificação 100% precisa a 500 metros.’ A Teledyne FLIR conseguiu superar em muito esse requisito, graças ao ajuste e calibração completos, à óptica superior do sistema e à capacidade de alto desempenho do radar.’ A Teledyne FLIR também garante que o sistema opere com o máximo de tempo de atividade, o que não é considerado um luxo para uma infraestrutura crítica, onde a consciência situacional 24 horas por dia, 7 dias por semana é sempre necessária. O sistema usa um sensor térmico não refrigerado, que requer manutenção mínima, levando à operação praticamente ininterrupta. Por outro lado, uma câmera refrigerada exigiria a substituição periódica dos elementos de resfriamento.

“Este sistema é a configuração ideal para qualquer local de infraestrutura crítica que queira manter seu espaço aéreo sem ameaças e que precise de suporte para tomada de decisões 24 horas por dia, 7 dias por semana”, diz Eklund. “O sistema que instalamos na Suécia também poderia ser usado para detecção confiável de drones de médio alcance para aeroportos, refinarias, usinas nucleares, concessionárias de energia e muito mais”.

Saiba mais sobre as ’soluções C-UAS da Teledyne FLIR.

Back to top