Câmeras Termográficas: Uma Nova Ferramenta para Proteção de Marinas

A proteção pode ser obtida por meio de uma combinação de políticas de segurança, acesso controlado, observação e conscientização do usuário. Embora ainda não tenha atingido proporções epidêmicas, o crime representa uma ameaça crescente à náutica de recreio. As embarcações modernas são equipadas com sistemas eletrônicos de última geração para navegação e outros itens. Também costumam conter sistemas de som e vídeo de última geração, jet skis e muitos outros equipamentos valiosos que qualquer ladrão desejaria furtar a bordo.

A prevenção do crime em marinas, assim como a prevenção do crime no ambiente doméstico ou empresarial, consiste na detecção e eliminação de riscos potenciais. A maioria dos crimes ocorre quando os criminosos encontram uma oportunidade segura e fácil para o ataque. Na maioria dos casos, o crime ocorre em plena escuridão, sob o manto da noite.

Consecutivamente, a plena iluminação das marinas durante o período da noite nem sempre representa a melhor solução. A instalação de iluminação suplementar costuma ser onerosa. O abastecimento energético e a manutenção deste recurso podem gerar custos elevados. Em alguns locais vulneráveis, também pode consistir em uma opção demasiadamente intrusiva. Além disso, a iluminação basicamente estabelece uma rota de ataque para intrusos, criando sombras nas quais é possível se esconder e obter acesso despercebido.

Termografia: uma solução eficaz para habilitar a visão na escuridão total, diante de todos os tipos de condições meteorológicas.

Garantir que o porto seja uma área segura e proteger não só os passageiros, como também as embarcações e suas cargas, é uma das tarefas da “The Calais Chamber of Commerce and Industry”, a concessionária do Porto de Calais.

Como é o maior porto entre o continente europeu e o Reino Unido, muitas pessoas tentam usá-lo para entrar ilegalmente no Reino Unido. “Estamos tentando impedir essas pessoas de ter acesso às embarcações que vão diariamente ao Reino Unido. Não se trata apenas de um ato ilícito: quando alguém tenta fazer isso, corre normalmente muito perigo e pode morrer em um acidente. Um porto onde navios gigantescos vão e vêm sem parar é um lugar perigoso para nadar ou ficar flutuando num bote de borracha, especialmente à noite”, explica Couret. E o que acontece à noite ou quando há neblina, chuva ou neve, e as câmeras CCTV não conseguem captar uma imagem nítida?

A energia térmica, ou infravermelha, consiste em uma luz que não é visível a olho nu devido ao seu comprimento de onda demasiadamente longo para ser detectado. Trata-se da parcela do espectro eletromagnético que percebemos como calor. As câmeras termográficas produzem imagens de infravermelho invisível ou radiação de “calor”. Com base nas diferenças de temperatura entre os objetos, a termografia produz imagens nítidas.

A termografia é a solução perfeita para monitorar marinas durante a noite e em outros períodos do dia. A termografia consiste no uso de uma câmera termográfica para “visualizar” a energia térmica emitida a partir de um objeto.

Back to top