A verdade é que nem todas as câmeras termográficas de segurança são criadas da mesma forma. A simples comparação das folhas de especificações do fabricante não fornecerá as informações necessárias para que seja possível obter os geradores de imagens mais eficazes para o seu investimento.

Um detector de infravermelho de 640 x 480 como este abrange todo o seu poder de geração de imagens em uma área inferior a 12 mm.
Para muitos profissionais de segurança, o processo de avaliação de câmeras termográficas para compra ou recomendação consiste em um novo esforço que os expõe a um novo conjunto de especificações e parâmetros de desempenho com os quais não estão familiarizados. Esse desconhecimento os torna vulneráveis aos caprichos do marketing sagaz.
Sendo assim, como é possível obter as câmeras certas? Não faça depender sua escolha de uma análise das especificações. Verifique a qualidade da imagem da câmera, visto que este é um ponto de grande importância.
A qualidade das imagens que determinada câmera produz representa uma função de vários fatores, incluindo a resolução do detector, a ótica e o processamento da imagem.