O calor indica uma ameaça! Os profissionais de segurança carregam inúmeros itens distintos em suas malas profissionais. De câmeras a crachás de identificação, há diversos recursos que podem ser utilizados para controlar o acesso às instalações que protegemos. Como profissionais, é nosso dever permanecer a par dos mais recentes desenvolvimentos tecnológicos de nosso ramo, e estou aqui para afirmar que há novidade na área: câmeras termográficas de segurança.

Essas imagens demonstram a utilidade dos óculos de visão noturna (NVG) (superior) e das câmeras termográficas de segurança (acima) em uma situação de ausência de luz.

Essas imagens demonstram a utilidade das câmeras iluminadas por infravermelho (acima) e das câmeras termográficas de segurança (abaixo) ao visualizar o mesmo alvo em uma situação de pouca luz em intervalos acima de 50'.
Ao contrário do olho humano, os geradores de imagens térmicas não fazem uso da luz visível para registrar uma fotografia, e sim do calor. O calor oferece vantagens distintas às câmeras termográficas de segurança em relação às câmeras que fazem uso de pouca luz e da luz do dia, quando a iluminação é impraticável, demasiadamente onerosa ou quando o desempenho de longo alcance é necessário. Durante anos, o valor das câmeras termográficas de segurança tem sido considerado extremamente elevado, direcionando a preferência por opções mais econômicas e com menor capacidade, como dispositivos de visão noturna e câmeras iluminadas por infravermelho. Por quê? Com câmeras termográficasde segurança de alta qualidade no mercado por menos de US$ 5.000, se não direcionarmos um novo olhar a essa tecnologia, estaremos subestimando nós mesmos e aqueles que nos pagam para que sua segurança seja mantida.