Câmeras de segurança de luz visível x térmicas - de qual você precisa?


As câmeras de vigilância capturam imagens que ajudam a equipe de segurança a rastrear invasores e a verificar e classificar incidentes. A obtenção de qualidade de imagem eficaz começa com a escolha do sensor ou da câmera certa.Duas opções comuns são as câmeras de luz visível e as câmeras térmicas, as duas são essenciais por motivos distintos. Aqui estão as principais diferenças e cenários para o uso de câmeras de luz visível e térmicas em soluções de segurança completas. .
Câmeras de vigilância convencionais precisam de luz para produzir imagens. No entanto, nem sempre a iluminação ideal está sempre disponível para aplicações de segurança, especialmente em locais externos, remotos ou rurais.Compreendendo como as câmeras dependem dos diversos níveis de luz no espectro eletromagnético, os integradores de sistemas podem projetar uma solução que supere a maioria dos desafios da captura de imagem.
O espectro eletromagnético
A energia eletromagnética tem diferentes comprimentos de onda. O olho humano pode ver apenas a luz visível do espectro, que tem comprimento de onda de 400 a 750 nanômetros e aparece como diferentes cores. Câmeras de segurança tradicionais dependem da luz visível para criar imagens coloridas detalhadas, ideais para identificação de alvo, reconhecimento facial, reconhecimento de objetos e vídeo de classe de evidência para documentação em tribunais. Elas são o padrão para vigilância de vídeo e atendem aos requisitos da maioria dos casos de uso. Elas são também as opções mais baratas.
Entretanto, a energia próxima ao infravermelho (NIR ou apenas IR para abreviar) é invisível a olho nu. Câmeras NIR podem ver essa luz invisível, o que permite que elas forneçam imagens brilhantes em cenários com pouca iluminação. Essas câmeras geralmente utilizam lasers ou LEDs NIR para iluminação próxima a IR (geralmente 850 a 940 nanômetros) que o imager pode ver quando refletido em um objeto. A principal limitação das câmeras NIR é que elas ainda dependem da luz refletida e geralmente produzem apenas uma imagem preto e branco. Elas tendem a ter alcances de detecção mais curtos e podem gerar imagens com pouco contraste.
Por outro lado, as câmeras de segurança térmicas detectam comprimentos de onda infravermelho de comprimento médio e longo, que vão até 14 µm e emitem calor.Diferente de sistemas de IR ativo, as câmeras térmicas não dependem de luz. Elas são sensores passivos que detectam apenas calor ou radiação térmica que é emitida por todos os objetos.Capturando as diferentes nas assinaturas de calor e refletindo as variações em imagens de alto contraste, as câmeras térmicas geram vídeo na escuridão total. Condições que tipicamente afetariam as câmeras de luz visível —como iluminação insuficiente, mudanças na luz, chuva, sol, brilho, fumaça ou reflexos não afetam as câmeras térmicas. Por esses motivos, as câmeras térmicas são soluções ideais para ambientes agressivos que requerem monitoramento 24/7 e detecção de longo alcance.
Aqui estão os critérios que os integradores de sistemas devem avaliar ao projetar um sistema de segurança de perímetro para determinar se devem implantar uma câmera de luz visível ou térmica.
Em resumo, as câmeras visíveis são a melhor opção, e a mais barata, para atender aos padrões de identificação e geração de provas para aplicações de vigilância. Quando as especificações exigem uma câmera que não possa ser comprometida pelo clima inclemente, tenha longo alcance de detecção e funcione bem com análise de vídeo à noite, uma câmera térmica é a opção ideal.
Uma solução de segurança abrangente implantada para vigilância de perímetro usará tanto câmeras térmicas quanto de luz visível. Um sistema turnkey empregará também câmeras multiespectrais pan-tilt-zoom com sensores térmicos e de luz visível. Essas câmeras oferecem vídeo colorido valioso e, nas condições em que um sensor de luz visível não consegue desempenho, o sensor térmico fornece imagens claras. Quando integradas com radar, essas câmeras recebem a indicação de um alvo detectado para um rastreamento superior, consciência situacional e avaliação de ameaça. Todas essas operações de vídeo e os protocolos de resposta em tempo real podem ser gerenciados com eficiência através de um sofisticado sistema de gerenciamento de vídeo ou um software de comado comando e controle.