Quais são as aplicações ideais para a Elara DX-Series?

Usinas de energia, data centers empresariais e aeroportos são todos locais de infraestrutura essencial que exigem um nível elevado de proteção. Defender essas entidades contra ameaças externas e invasores é primordial para operações bem-sucedidas destinadas a fornecer energia, armazenamento de dados e serviços de transporte a milhões de clientes todos os dias. No entanto, projetar um sistema de perímetro para esses locais requer um tipo diferente de sensor que compense os elementos externos, iluminação ruim, clima extremo e perímetros amplos. Para o pessoal da segurança que procura uma câmera de alto desempenho para avaliação de ameaças nesses ambientes, a Teledyne FLIR Elara™ DX-Series é a opção ideal.

Rastreamento de alvos em movimento

Os operadores de segurança em locais essenciais precisam ser capazes de detectar ameaças, bem como seguir suspeitos e alvos em movimento. Caso um intruso viole o perímetro e saia da linha de visão de câmeras analíticas ao longo da linha de cerca, as câmeras fixas podem entregar o alvo para uma câmera com giro/inclinação/zoom para seguir o suspeito. Ao instalar a Elara DX-Series em um sistema de perímetro, um agente de segurança pode ficar de olho em um alvo em movimento o tempo todo para um rastreá-lo melhor.

Outra integração comum hoje para aplicações de perímetro é emparelhar câmeras PTZ com um radar comercial no solo. Por exemplo, integrar a Elara DX-Series com a Teledyne FLIR Elara R-Series dá aos operadores de segurança uma ampla área de proteção e consciência situacional além da linha da cerca. Esses radares Elara R-Series são projetados para detecção confiável em todas as condições climáticas e de iluminação. Seu recurso de realinhamento automático ajuda a direcionar as câmeras com giro/inclinação/zoom como a Elara DX-Series na direção certa. Os radares também ajudam a expandir a área de cobertura e minimizar significativamente alarmes falsos. Além disso, a Elara R-Series pode fornecer ao pessoal de segurança dados precisos e em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em campo, a Elara R-Series rastreia simultaneamente alvos com capacidade de geolocalização, ativa alarmes e orienta a câmera Elara DX-Series para verificação visual para maximizar a cobertura de segurança e aumentar o tempo disponível para reagir a uma ameaça.

Imagem superior

A Elara DX-Series aborda especificamente a necessidade de avaliação em condições complicadas de imagem. O que distingue a Elara DX-Series de outras opções de PTZ é que ela reúne um sensor térmico e um gerador de imagem visível 4K para fornecer mais detalhes da cena e consciência da situação. Como o sensor térmico gera imagens com base em assinaturas de calor em vez de luz, ele produz imagens de forma confiável apesar da chuva, neve, fumaça, neblina leve ou escuridão total. Ele também vê claramente qualquer intruso tentando se camuflar sob a folhagem; uma tarefa difícil para uma câmera PTZ padrão que detecta somente imagem visível. Enquanto o sensor térmico permite a detecção precisa, o sensor visível, aprimorado pela iluminação infravermelha para cenários de baixa luminosidade, garante que os operadores possam identificar indivíduos na câmera e determinar se a pessoa é um funcionário que esqueceu seu crachá ou um intruso não autorizado. Juntos, a dupla dinâmica dos sensores térmicos e ópticos fazem da Elara DX-Series a melhor escolha para uma solução de monitoramento de perímetro 24 horas por dia, 7 dias por semana e vigilância por vídeo multiespectral.

Aplicações relevantes

Quando você deve pensar em usar a Elara DX-Series para o seu sistema de detecção de invasão de perímetro? Quando sua aplicação está ao ar livre, onde a avaliação de ameaças é essencial e você enfrenta condições climáticas e de iluminação favoráveis e adversas. Aqui estão três exemplos de instalação em que a Elara DX-Series faz a diferença:

  • Subestações de concessionárias de energia – Para tudo, desde pequenas subestações que são consideradas locais de alto valor até grandes subestações de vários acres, a Elara DX-Series não apenas atende, mas na verdade excede os padrões descritos nos regulamentos da NERC para tecnologias de segurança física e eletrônica. Além disso, a Elara DX-Series permite que o pessoal de segurança olhe remotamente ao redor da área e perímetro para investigar alarmes em subestações rurais onde o pessoal de segurança está fora do local e deve contar com alertas inteligentes do sistema de segurança.
  • Data centers empresariais – Muitas vezes localizados em áreas remotas, os data centers empresariais são organizados em clusters de duas a cinco unidades localizadas em um único perímetro. Grandes clusters de data centers podem abranger até 3.000 jardas de comprimento por 1.000 jardas de largura. O pessoal da segurança pode obter cobertura superior e rastreamento de ameaças integrando a Elara DX-Series com radar, que pode detectar alvos bem além da linha da cerca para fornecer aviso antecipado. E graças aos geradores de imagem térmicas e visíveis integrados, a Elara DX-Series oferece os melhores "olhos" na linha de cerca, garantindo que nenhuma ameaça passe despercebida.
  • Aeroportos – Como centros de transporte movimentados que operam 24 horas por dia, 7 dias por semana, os aeroportos têm milhares de pessoas se aproximando do seu perímetro todos os dias. Ao instalar o Elara DX-Series, o pessoal de segurança pode vigiar grandes áreas, desde o estacionamento até a pista. A solução multissensores fornece visibilidade total do tráfego de veículos pela linha da cerca externa, aeronaves taxiando, carregadeiras de carga, caminhões de entrega e veículos de serviço dentro do perímetro.
Back to top