Detecção 24 horas por dia/7 dias por semana de pessoas e veículos para o transporte público

Os passageiros do transporte público confiam diariamente nos trens, metrôs ou bondes para levá-los com segurança e em tempo hábil ao ponto de destino. Porém, o comportamento arriscado ou descuidado das pessoas às vezes pode levar a acidentes que irão causar muito atraso, assim como dano sério ao equipamento rolante e à infraestrutura ferroviária. As câmeras termográficas podem detectar esse comportamento de risco a tempo e ajudar os operadores de transporte público a tomar as medidas apropriadas.

Anualmente, acidentes em ferrovias ou nos trilhos do metrô/trem são causados por pessoas que se arriscam. Seja pegando um atalho para casa, ziguezagueando em seu caminho por uma passagem de nível, fazendo grafite em propriedade ferroviária ou não tomando o cuidado costumeiro depois de beber, as pessoas ignoram as regras das ferrovias diariamente e colocam a vida em risco, além de colocar em risco a operação segura da ferrovia. O mesmo acontece nas passagens de nível. Quando usadas corretamente, elas são uma maneira segura de cruzar a ferrovia, mas o uso errado ou indevido pode ter consequências trágicas. Todos os anos, acidentes são causados por usuários  de vias e pedestres que ignoram as barreiras de passagem de nível, avisos e trens em alta velocidade para economizar alguns minutos.

Imagens térmicas

Os operadores de ferrovia, metrô ou bonde querem prevenir acidentes tanto quanto possível. Tradicionalmente, as câmeras CCTV são usadas para monitorar os ambientes de transporte público, como plataformas de metrô ou ferrovias. Ao detectar o comportamento de risco de pedestres e usuários de vias a tempo, as câmeras CCTV podem fornecer um aviso em tempo real para os operadores da sala de controle, que assim podem tomar as medidas adequadas. Embora sejam ferramentas confiáveis para análise de vídeo (identificação), elas precisam de algoritmos adicionais para superar algumas limitações. Para funcionar à noite, pode ser necessária luz adicional. As câmeras CCTV também podem ser cegadas pela luz do sol ou do trem. Veículos e pedestres que se movem nas sombras ou dentro de túneis podem ser um desafio à detecção. Câmeras termográficas podem superar todas essas limitações. Uma câmera termográfica cria uma imagem nítida baseada nas diferenças sutis de temperatura e não é afetada pelos desafios ambientais, como escuridão total, fumaça, neblina ou tempestade de areia. Elas não precisam de luz alguma e não pode ser cegada pela luz solar direta; portanto, são uma fonte ideal para detecção 24 horas por dia, 7 dias por semana. As câmeras termográficas produzem imagens de infravermelho invisível ou radiação de “calor”. Baseado nas diferenças de temperatura entre os objetos, os sensores de imagens térmicas produzem uma imagem clara em qualquer condição de luz, de dia ou de noite. As câmeras termográficas permitem aos operadores de ferrovias detectar infratores, carros parados na pista, pessoas que caem da plataforma nos trilhos, pessoas andando em túneis, etc.

Detecção de veículos e aviso de colisão em passagens de nível

Os acidentes em passagem de nível são uma ameaça contínua e não só machucam e ferem passageiros, mas também danificam a infraestrutura ferroviária e os vagões. As câmeras termográficas podem evitar colisões entre trens e obstáculos em passagens de nível, detectando se um veículo para nos trilhos e está bloqueando a passagem de um trem. Através de saídas de detecção ou TCP/IP, um sinal de aviso é transmitido a um centro de operações ferroviárias. Um operador pode visualizar a ameaça na sua estação de trabalho e decidir que cenário de segurança é apropriado. A colisão entre veículo e trem pode ser evitada avisando o trem/bonde que se aproxima através de sinais ferroviários, luzes de aviso ou diretamente ao condutor do trem/bonde. Os resultados são a segurança melhorada nas passagens de nível.

Level crossing in thermal 

Detecção de pessoas em trilhos, plataformas e em túneis

Na plataforma do metrô ou bonde, seja subterrânea ou de superfície, a queda de uma pessoa nos trilhos é uma situação perigosa. O mesmo é verdadeiro em ambientes ferroviários abertos quando uma pessoa caminha sobre os trilhos. Câmeras termográficas podem detectar se uma pessoa está sobre os trilhos, seja por queda ou deliberadamente. Ao detectar as pessoas que entram em túneis de trem/bonde/metro ou que caminham sobre um trilho em área aberta, elas podem avisar o operador com posição e informações precisas da pessoa. Também aqui, as saídas e/ou eventos são gerados em caso de presença de movimentação humana em uma determinada zona de detecção configurada pelo usuário. As câmeras termográficas podem garantir operação de detecção 24 horas por dia, 7 dias por semana em túneis, seja qual for a iluminação local. Elas fornecem uma cobertura completa do portal do túnel, trilhos e caminho de manutenção. Uma vez que as pessoas podem estar em pé e caminhando livremente pela plataforma, esperando o trem ou metrô, as câmeras termográficas podem ser instaladas no teto ou parede do túnel, onde uma linha imaginária divide o túnel da plataforma e fica virada para o interior do túnel. Com isso, elas podem fornecer detecção confiável de pessoas que entram no túnel direto da plataforma ou pelos trilhos.

 

Melhoria da visão do condutor

Os sistemas termográficos de visão noturna instalados dentro de bondes permitem que os condutores vejam claramente na escuridão total ou em más condições meteorológicas. Comparados com os faróis tradicionais, eles fornecem maior detecção de perigos em potencial, como pedestres, carros ou animais sobre os trilhos. Como resultado, eles aumentam significantemente o tempo de reação dos operadores. Mais tempo significa mais opções, condução melhor em emergências e mais espaço para parar.

Tecnologia flexível

As câmeras termográficas dão às autoridades de transporte público detecção ininterrupta 24 horas de veículos e pedestres, seja qual for a quantidade de luz disponível. Elas também são uma tecnologia bastante flexível e que oferece os seguintes benefícios:

  1. - Alta qualidade de imagem, otimizada para fins de detecção térmica de vídeo
  2. - Diferentes opções de lentes: permite otimizar a visão da câmera para seu ambiente local e montagem específica
  3. - Fáceis de instalar: podem ser instaladas em infraestrutura existente
  4. - Projetadas para ambientes extremos, próprias para todos os climas

Os sistemas de detecção que usam câmeras termográficas são uma tecnologia mais confiável e flexível que qualquer outra para a detecção de pedestres e veículos, permitindo operações e segurança maiores em vários domínios de aplicação.

Back to top