Mapeamento e Gerenciamento de Congestionamentos
Congestionamentos são inevitáveis nas rodovias que muitos de nós usamos todos os dias. Se um acidente causa uma interrupção ou coordenação entre sinais não foi otimizado, o congestionamento resultante cascateia e pode ser duradouro.
A Acyclica permite que os municípios mapeiem e gerenciem os congestionamentos de maneira econômica e eficiente.

Gerenciamento de Semáforos
A Acyclica fornece ferramentas avançadas de engenharia de tráfego para otimizar a sincronização do sinal. Use o relatório Análise do plano de temporização da Acyclica para fornecer percepções sobre os planos de temporização atuais e onde há espaço para melhoria. Compartilhe esses estudos com cidades e municípios vizinhos para otimizar a sincronização dos semáforos de toda uma região, incluindo ICMPs (Intelligent Congestion Management Programs, Programas de Gerenciamento Inteligente de Congestionamentos).

Análise de Atrasos em Cruzamentos
A Acyclica desenvolveu algoritmos sofisticados concebidos para aumentar a precisão das medidas de congestionamento para autoestradas, corredores e cruzamentos. Essas ferramentas de dados em tempo real e de histórico de dados simplificam a tarefa de realizar uma análise detalhada dos congestionamentos nesses locais. Os usuários podem calcular facilmente por abordagem ou movimento.
Essas ferramentas fazem parte do Módulo de Sincronização de Semáforos da Acyclica, que fornece análises para melhorar a eficiência da infraestrutura existente sem a necessidade de criar uma nova!

Análise de Atrasos em Rotas e Segmentos
Os algoritmos de tempo de viagem da Acyclica fornecem informações para o tempo de viagem ao longo de cada segmento de uma rota por qualquer duração. Os usuários podem calcular o atraso ao longo de uma rota para cada dia da semana, relatar o tempo de viagem da barra de parada para a barra de parada ou comparar qualquer dia da semana nos últimos meses com apenas alguns cliques.

Análise de Destino de Origem
Use a análise de destino de origem (O-D) para um cruzamento ou em toda a cidade para ver os padrões de fluxo de tráfego. A análise de O-D é uma ferramenta eficaz para otimizar as estradas de uma cidade com base na compreensão de para onde as pessoas querem ir. As informações fornecidas por essas ferramentas também podem ajudar com novos planejamentos para as rotas, expansão das rodovias, sincronização dos semáforos e muito mais.

Use a ferramenta de origem–destino para monitorar as contagens e porcentagens de curvas 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.