FLIR E54

Muitas opções em estoque e prontas para envio!

A FLIR E54 oferece a resolução e a sensibilidade que você precisa para monitoramento básico de condições, inspeção elétrica/mecânica e inspeção de edifícios. O detector térmico de 320 × 240 pixels mede com precisão temperaturas de até 650 °C (1202 °F) e produz imagens nítidas e vibrantes que podem ser aprimoradas com a tecnologia patenteada FLIR MSX® para obter mais detalhes e perspectiva. O recurso integrado FLIR Inspection Route executa rotas de inspeção pré-planejadas para ajudar você a se manter organizado durante a inspeção de locais grandes ou de vários locais. O FLIR Ignite fornece upload automático de imagens diretamente da câmera E54 para a nuvem visando ao armazenamento e compartilhamento fáceis e seguros.

Reduza os custos da garantia e maximize a eficiência energética da AVAC

Identifique onde estão as falhas dos equipamentos de aquecimento e refrigeração com rapidez e facilidade usando a termografia de infravermelho. Estudos na área energética indicam que 68% dos sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC) lidam com cargas inadequadas, 70% têm fluxo de ar incorreto e 91% não passaram por verificação de eficiência da combustão. Criamos uma ferramenta simples para ajudar a resolver isso.
Saiba mais
category-hvacr.jpg
ProductGrouping-HVACR-1.png

Os problemas não podem se esconder

Fios e fusíveis ruins tendem a esquentar antes de falharem, fazendo com que o problema fique oculto até ser evidente pela falha. Felizmente, as imagens térmicas tornam esses pontos quentes claramente visíveis de maneira instantânea, para que você possa diagnosticar os problemas dos sistemas elétricos e fazer os reparos com rapidez. Examine painéis de disjuntores, fusíveis, ligações e muito mais com um gerador de imagens termográficas e descubra imediatamente os problemas iminentes.
Saiba mais
C3-X_electrical panel.jpg
Câmera termográfica compacta

C3-X

Medidores de Umidade: Um dispositivo inestimável para a caixa de ferramentas de todos os profissionais

Consiga informações acertadas de diagnóstico para fazer obras de restauro com rapidez e eficiência usando os medidores de umidade térmicos acessíveis da FLIR. Com sensor sem pinos ou sonda com pinos externa, nossos medidores foram feitos para medir com exatidão a umidade interna e a temperatura da superfície.
Saiba mais
category-moisture-restoration.jpg