Série A da FLIR: Integrações fáceis, flexíveis e poderosas

Obtenha dados térmicos precisos do seu jeito
Detecte e meça problemas térmicos em processos industriais e de fabricação para evitar falhas e permitir um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo.
As câmeras termográficas A-Series estão disponíveis nas configurações de streaming de imagem ou sensor inteligente para resolver sua tarefa específica, do seu jeito.

Sensores inteligentes para monitoramento de condições industriais
As configurações do sensor inteligente para Axx/Axxx/Axxxf fornecem análise na câmera para resultados imediatos usando várias ferramentas de medição e alarmes personalizáveis.
Compatível com uma ampla gama de padrões industriais (REST API, MQTT, Modbus TCP, EtherNet/IP e ONVIF S), os sensores inteligentes da FLIR se adaptam aos seus processos e fluxos de ar existentes.
Ao aproveitar a implementação fácil da API REST com os sensores inteligentes A500/A700, permitimos que a Spot® realize inspeções de monitoramento de condições térmicas da maneira que um ser humano faria.
Use o AutoWalk® para capturar imagens focadas e precisas usando a lente e os parâmetros de medição corretos; em seguida, transfira dados para análise posterior e geração de relatórios de acordo com seu fluxo de trabalho padrão.
Realize inspeções autônomas mais seguras e precisas usando a Spot® e a FLIR A-Series com lente de campo de visão duplo FlexView.

Streaming radiométrico
Imagens radiométricas são fotos térmicas que contêm dados de medição de temperatura para cada pixel do quadro.
Os detectores nas câmeras FLIR Axxx-Series Image Streaming registrarão um valor de sinal de 16 bits em cada elemento de pixel para criar um quadro que é então transmitido para um computador. Este valor de sinal bruto pode ser convertido em um valor de temperatura no software FLIR com base na calibração da câmera. Ao fazer isso, também precisamos levar em conta a emissividade e muitos outros parâmetros; isso é demonstrado no exemplo do Spinnaker SDK em Python no link mais abaixo.

Desenvolva o software que você precisa com o FLIR Spinnaker SDK
O FLIR Spinnaker SDK para câmeras de streaming de imagem é um SDK gratuito compatível com GigE Vision® que permite streaming de vídeo radiométrico e fornece controle da câmera por meio da interface GenICam®. O desenvolvimento entre plataformas permite que você trabalhe em um ambiente Windows, MacOS ou Linux e escreva seu software em C, C++, C#, VB ou Python.
O Spinnaker SDK é a melhor escolha quando câmeras não FLIR compatíveis com GigE Vision precisam ser integradas à solução completa.

Integrações poderosas com o FLIR Atlas SDK
O FLIR Desktop Atlas SDK é um kit de desenvolvimento que permite aos desenvolvedores criar aplicativos personalizados. Com o suporte de arquivos de ajuda e código de amostra, os desenvolvedores podem adicionar funcionalidade e interface com produtos FLIR compatíveis. O SDK suporta comunicação, streaming e gravação usando interfaces Gigabit, RTSP e USB. Ele também dá aos desenvolvedores acesso total aos dados radiométricos para pixels individuais, permitindo flexibilidade total para implantar seus próprios algoritmos.