Economize custos de energia e melhore a eficiência

Vazamentos de ar comprimido e do sistema de vácuo, ambos predominantes na fabricação farmacêutica, podem resultar em custos significativos, interrupções operacionais e riscos de segurança. Na verdade, algumas instalações perdem até 80% do ar comprimido com esses vazamentos ocultos. Detectá-los é crucial, mas muitas vezes desafiador, devido à sua invisibilidade.

É aí que entra a câmera de imagem acústica: uma solução precisa, eficiente e fácil de usar, adaptada para fábricas farmacêuticas. As câmeras Si-Series são dispositivos seguros e de fácil operação, que podem ser usadas com treinamento mínimo.

Com uma câmera acústica, você pode:

  • Detectar vazamentos proativamente: reduza o uso de energia e os custos operacionais, encontrando e abordando vazamentos imediatamente.
  • Evitar tempo de inatividade desnecessário: use a acústica para inspecionar ativos críticos enquanto estiverem ativos, minimizando as interrupções no trabalho.
  • Conduzir reparos justificados: obtenha informações de análises orientadas por IA sobre a magnitude do vazamento e as implicações de custo associadas.
  • Integração perfeita: treinamento mínimo necessário para incorporação eficiente às rotinas de manutenção.

Minimize perdas de gás

Se o seu processo de produção usa gás, a imagem acústica pode detectar e relatar vazamentos, ajudando a reduzir perdas financeiras e o custo de fazer negócios.

Use a Série Si para detectar:

  • Dióxido de Carbono
  • Oxigênio
  • Nitrogênio
  • e mais

Os gases usados em vários processos de produção representam um custo significativo para os negócios, portanto, minimizar esses vazamentos pode ter impacto imediato no lucro líquido ao final do ano.

Quanto sua organização poderia economizar com uma câmera de imagem acústica? Calcule seu ROI potencial abaixo.

Câmeras de imagens acústicas da série Si da FLIR

Detecção de vazamentos no sistema de ar comprimido e vácuo

A imagem ultrassônica com uma câmera acústica é uma maneira eficaz de identificar perda de eficiência e possíveis falhas até 10 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais, com treinamento mínimo.

Principais benefícios das imagens acústicas:

  • Redução do uso de energia
  • Redução da emissão de CO2 e outros gases
  • Prolongamento da vida útil do compressor/bomba de vácuo

Vantagens da FLIR Série Si:

  • Não requer treinamento
  • Relatórios concisos
  • Quantificação de vazamentos
  • Filtragem do ruído de fundo
  • Medição precisa de vazamentos de até um mínimo de 0,004 l/min, a partir de 1 m (3,0 pés)

 

Flir Si2-LD™

Flir Si2-LD™

Câmera de imagem acústica industrial para detecção de vazamento pressurizado e falha mecânica

Flir Si2-Pro™

Flir Si2-Pro™

Câmera de imagem acústica industrial para detecção de descarga parcial, vazamento pressurizado e falha mecânica

 

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.

Saiba mais sobre imagens acústicas

Visão geral do aplicativo

Aplicação em alimentos e bebidas

Leia mais
Nota Técnica

Sete itens fundamentais em um sistema de imagens acústicas

Leia mais
Caso de Aplicação

Como aumentar o ROI: liberação do potencial da imagem acústica na fabricação

Leia mais