Evite avarias, aumente a economia com o Si2-Pro


Câmera de imagem acústica industrial para detecção de descarga parcial e vazamento de ar comprimido na indústria de serviços públicos

No setor de serviços públicos, em que até 85% das falhas elétricas estão relacionadas a descarga parcial (PD), a detecção precoce é essencial para evitar quedas dispendiosas de energia e acidentes perigosos. Escolher um detector ultrassônico ajudará a detectar falhas, vazamentos e outros perigos industriais que podem passar do olho humano.

A câmera de imagem acústica FLIR Si2 foi projetada para o setor de serviços públicos, fornecendo detecção, localização, classificação e avaliação precisas de falhas de PD a até 200 metros de distância. Ele identifica falhas 30 vezes menores e detecta até 50% mais problemas críticos do que as tecnologias anteriores, garantindo confiabilidade superior da rede.

Essa capacidade avançada de detecção, combinada com a avaliação da gravidade da câmera, fornece suporte imediato à decisão em campo, permitindo o planejamento preciso de manutenção para provedores de serviços públicos. Escolher a câmera FLIR Si2 significa uma detecção eficaz de vazamentos industriais com foco em serviços públicos, levando a um local de trabalho mais seguro para sua força de trabalho e maximizando a disponibilidade geral do serviço.

FLIR Si2 como detector de estágio inicial

A câmera FLIR Si2 atua como um detector ultrassônico em estágio inicial de vazamentos de gás pressurizado e descarga parcial no setor de serviços públicos. Ao identificar até mesmo os menores vazamentos, a Si2 ajuda a evitar perdas de energia dispendiosas, mitigar possíveis riscos à segurança industrial e otimizar o desempenho do sistema, especialmente em infraestruturas críticas, como subestações e linhas de transmissão.

Essa detecção precoce não apenas reduz os custos operacionais, mas também garante a conformidade com regulamentos industriais rigorosos. Ele aumenta a confiabilidade geral da rede de energia, evitando paralisações inesperadas devido a falhas e vazamentos de descarga parcial, eliminando o risco para empresas de serviços públicos. A escolha de um detector ultrassônico permite que as equipes de manutenção identifiquem falhas à distância com segurança, apoia iniciativas de sustentabilidade e ajuda a reduzir o desperdício e a pegada de carbono das operações de serviços públicos.

Por que escolher a FLIR Si2?

Detecção antecipada: Identifica vazamentos e problemas industriais em componentes da rede elétrica antes que eles se aqueçam.
Manutenção econômica: Evite avarias catastróficas, reduzindo interrupções de serviço inesperadas e caras.

Filtros automáticos: Distinguir sons de descarga parcial de outras fontes sonoras para detecção precisa de falhas.
Avaliação da gravidade no dispositivo: Suporte imediato a decisões em campo para equipes de manutenção de serviços públicos.

Detecção de longo alcance: Varre grandes áreas em busca de vazamentos e falhas de PD a até 200 metros de distância.
Desempenho incomparável: Identifica com confiança falhas de componentes industriais 30 vezes menores e reconhece 50% mais problemas críticos do que a tecnologia anterior.

Detecção precisa de vazamentos: Identifica até mesmo os menores vazamentos, fornecendo tamanho de vazamento em tempo real e estimativas de custo.
Quantificação de gases: Quantifica com precisão gases industriais, inclusive ar comprimido, amônia, hidrogênio, CO2, metano, hélio e argônio.

Implementação simples: Integra-se sem esforço em qualquer estágio de manutenção e requer treinamento mínimo.
Escalabilidade empresarial: Fornece gerenciamento e integração de dados em toda a frota.

Quanto sua organização poderia economizar com uma câmera de imagem acústica? Calcule seu ROI potencial abaixo.

 

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.