Veja o que está por trás de altos custos de energia

Inspeções não destrutivas com uma câmera termográfica podem ajudar a isolar problemas de infiltração/exfiltração de ar quente e frio, para que possam ser feitas melhorias para aumentar a eficiência energética.
Saiba mais
C5_residential_missing insulation.jpg
Câmera termográfica compacta

Flir C8

Localize com precisão o foco de umidade

Testar a umidade atrás das paredes não precisa ser um trabalho de adivinhação. Um medidor de umidade com um gerador de imagens térmicas pode levar você diretamente até a área úmida e fornecer as ferramentas necessárias para avaliar a dimensão do problema.
Saiba mais
MR277-PinMeasurement-1200x628.jpg
Sistema de Inspeção de Edifícios com Psicrômetro de Umidade e Câmera de IV com Tecnologia MSX®

Flir MR277

Dê melhores informações aos seus clientes

Os relatórios profissionais ajudam muito seus clientes a entender as inspeções térmicas e os problemas que elas revelam. O suporte avançado para análise e tomada de decisão oferecido no Flir Thermal Studio Pro inclui um rico conjunto de ferramentas de medição, processamento em lote, a capacidade de pré-planejar rotas de inspeção e modelos de relatório personalizados.
Saiba mais sobre o Thermal Studio Suite
Thermal studio_bldg.png

O Flir Ignite .

Aumente a eficiência e a capacidade da sua equipe com a solução em nuvem FLIR Ignite. Carregue, organize e compartilhe imagens direto da sua câmera FLIR via Wi-Fi. Mantenha os dados seguros em um único local e facilite o acesso a partir de qualquer dispositivo.
Ver Produto
edge-c5-exx-txx-ignite-product.png

Matriz de Câmera Termográfica Flir

Compare a linha de câmeras termográficas portáteis da Flir com este guia rápido e prático.

Série Flir One

As câmeras termográficas de infravermelho da série Flir One oferecem a precisão, resolução e sensibilidade necessárias para ajudar a identificar problemas rapidamente.

Encontre o produto FLIR certo para você

Câmera Termográfica Habilitada por Aplicativo

Série iXX

A FLIR iXX-Series é uma nova classe de câmeras termográficas alimentadas por aplicativos, projetada para tornar as inspeções mais rápidas, fáceis e consistentes, independentemente do nível de habilidade da sua equipe.

Ver Produto
Câmeras Termográficas Avançadas

Série Exx

A Flir Exx-Series oferece uma gama de câmeras termográficas portáteis com todos os recursos adequadas a qualquer orçamento, tornando todas as suas inspeções mais convenientes.

Ver Produto
Câmera Infravermelha da Série Pro com o Ignite.

Série Ex Pro

A FLIR Série Ex Pro mudará a forma como você faz inspeções. Com resolução térmica de até 320 × 240 e imagens térmicas vibrantes suportadas pelo MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) patenteado pela FLIR, você localizará problemas antes que se tornem problemas caros.

Ver Produto
Câmera Termográfica Compacta

Série Cx

As câmeras termográficas compactas Flir Cx-Series são ferramentas de inspeção portáteis, perfeitas para profissionais que precisam de um gerador de imagens térmicas conveniente para identificar e solucionar problemas.

Ver Produto
Câmera termográfica com conectividade sem fio para dispositivos inteligentes iOS® e Android™

Série FLIR ONE

Se você precisa inspecionar painéis elétricos, encontrar a fonte de falhas de AVAC ou descobrir danos ocultos causados pela água, as câmeras termográficas de infravermelho FLIR Série ONE oferecem os níveis necessários de exatidão, resolução e sensibilidade para ajudar a identificar problemas rapidamente e avaliar reparos.

Ver Produto
Câmeras Termográficas Portáteis

Série TG

As ferramentas portáteis de imagens térmicas FLIR Série TG foram projetadas para ajudar você a diagnosticar problemas em equipamentos e descobrir possíveis pontos de falha. Depois de detectar o problema, você pode garantir a satisfação do cliente gravando imagens térmicas “antes e depois” que confirmam que os problemas foram corrigidos.

Ver Produto
Caneta de Umidade + Lanterna

FLIR MR40

A FLIR MR40 é um medidor de umidade portátil de dois pinos robusto e de escala única com uma lanterna integrada para materiais de madeira e construções comuns — ideal para construtores, inspetores de construção, remodeladores, técnicos para solução de problemas de umidade, profissionais de controle de pragas e empreiteiros residenciais de telhados e pavimentos.

Ver Produto
Medidor de Umidade Pro

FLIR MR60

O Medidor de Umidade Pro FLIR MR60 é um medidor de umidade com pinos e sem pinos fácil de usar e com funções avançadas. Um sensor sem pinos integrado e uma sonda com pinos externa oferecem flexibilidade para medições destrutivas ou não destrutivas.

Ver Produto
Sistema de Inspeção de Edifícios com Higrômetro de Umidade e Câmera de IV com Tecnologia MSX®

FLIR MR277

O MR277 é o primeiro sistema de inspeção predial da FLIR a combinar as vantagens da IGM (Infrared Guided Measurement) e nossa MSX (Multi-Spectral Dynamic Imaging) patenteada com sensores ambientais avançados para ajudá-lo a localizar, identificar claramente e documentar problemas com facilidade.

Ver Produto
Videoscópio de alto desempenho

Kits FLIR VS80

O FLIR VS80 é um videoscópio versátil e profissional no qual você pode confiar ao inspecionar locais difíceis ou inseguros de acessar. Sete sondas compatíveis exclusivas* com pontas de câmera à prova d'água (IP67) estão disponíveis para oferecer flexibilidade para praticamente qualquer tipo de inspeção.

Ver Produto

Do Centro de Descoberta

Caso de Aplicação

Flir One® Pro Camera Aids Step-Change in Quantifying the Thermal Performance of Buildings

Leia mais
Caso de Aplicação

Vitória Contra as Pragas Ocultas com as Câmeras Termográficas FLIR.

Leia mais
Caso de Aplicação

Constructing Comfortable, Eco-Friendly Homes with Thermal Imaging

Leia mais
Estudo de caso

Infravermelho adiciona detalhes às avaliações de danos em construções

Leia mais
Estudo de caso

Câmeras termográficas da FLIR apresentam provas incontestáveis em processo judicial na Itália

Leia mais
Caso de Aplicação

Thermal imaging experience and technology improve company’s competitiveness and performance

Leia mais
Estudo de caso

Drone de Termografia para Gravações Aéreas Utilizando a Câmera Termográfica FLIR T640bx

Leia mais
Caso de Aplicação

Isolamento de Câmaras Frias Comerciais Verificado com Imagens Térmicas

Leia mais