FLIR_Line_Ironbow.png

Câmeras de aquisição de imagens acústicas FLIR Si-Series

Vazamentos de ar comprimido, vazamentos do sistema de vácuo, descarga parcial elétrica — são todos problemas caros de sistema que consomem energia, fazendo com que você lide com custos imprevistos e possíveis problemas de produção/tempo de atividade. A aquisição de imagens de ultrassom com uma câmera acústica é uma maneira eficaz de detectar esses problemas de equipamentos como parte de um plano completo de gerenciamento de ativos. A FLIR Si124 é sua solução perfeita para localizar vazamentos pressurizados em sistemas de ar comprimido e problemas de descarga parcial em sistemas elétricos de alta tensão. Esta câmera leve, operada com apenas uma mão, pode ajudar você em aplicações de serviços públicos, setor industrial e engenharia a identificar perda de eficiência e possíveis falhas até 10 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais — com o mínimo de treinamento.

Solicitar uma demonstração

FLIR_Line_Ironbow.png

Si124_composite.png

Si124 for partial discharge.png

Detecte a descarga parcial

Descarga parcial (PD) indica falha parcial de um isolante elétrico (pode ser um isolante mecânico, vão de ar, vácuo, líquido, etc.). Os modelos Si124 e Si124-PD usam inteligência artificial para classificar o tipo específico de descarga parcial para que você saiba exatamente o que corrigir: descarga superficial (típica com isolantes, buchas, terminações), descarga flutuante (entre componentes) e corona.

Si124 for compressed air.png

Detecte vazamentos de ar comprimido

Encontrar a fonte de um vazamento de ar pode ser difícil e demorado com a maioria das ferramentas, mas nosso sistema de aquisição de imagens ultrassônicas inteligente pode tornar isso rápido e fácil. A FLIR Si124 e a Si124-LD oferecem taxas de vazamento e estimativas de custo a distâncias seguras para ajudar a detectar vazamentos e priorizar reparos para melhorar a segurança e economizar dinheiro.

Por que escolher uma Teledyne FLIR Acoustic Imager?

Segure a câmera com uma mão

Mantenha uma mão livre ao inspecionar os componentes para segurança do operador e para reduzir a tensão no pescoço.

Elas têm o número adequado de microfones

As câmeras Si124 têm 124 microfones, que podem ajudar a captar ruídos muito baixos a longas distâncias. Isso é especialmente importante ao inspecionar sistemas de alta tensão, o que requer uma distância segura do equipamento energizado. A força de um sinal sonoro cai significativamente à medida que você se afasta de sua fonte. A solução é aumentar o número de microfones: quadruplicar o número de microfones essencialmente dobra a faixa de detecção de som.

Desempenho ideal dos microfones

Eles usam faixa dinâmica otimizada para equilibrar os recursos de frequência com a distância percorrida pelo som. Você precisa usar as frequências mais baixas possíveis para obter a maior distância.

Recursos de aprendizado de máquina

A FLIR Si124 usa aprendizado de máquina para distinguir as outras características do padrão de som criado por vazamentos e descarga parcial (PD) de fundo, da mesma forma que você pode distinguir entre uma gaita e um sino tocando a mesma nota. Devido ao grande número de microfones sensíveis combinados com o processamento moderno de computadores usando aprendizado de máquina, podemos distinguir entre o ruído de fundo e o ruído criado por defeitos devido a propriedades diferentes da frequência.

FLIR_Line_Ironbow.png

Veja como ela funciona

Escolha o modelo Si124 certo para você

  • Bateria integrada (sem cabos)
  • Faixa de frequência: 2 kHz a 65 kHz
  • Estojo rígido e alça para pescoço incluídos
  • Bateria com cabos & acessórios disponíveis como opções adicionais
  • Software on-line gratuito para análise e geração de relatórios
  • Compatível com o software de análise e relatório off-line FLIR Thermal Studio (versões gratuitas e pagas disponíveis)

Si124_composite.png

Si124

Detecte descargas parciais e pequenos vazamentos de ar comprimido, gás e vácuo

Si124LD_composite.png

Si124-LD

Escolha o Si124-LD Plus para detectar facilmente pequenos vazamentos de ar comprimido, gás e vácuo

Si124PD_composite.png

Si124-PD

Para sistemas elétricos de detecção de descarga parcial

si2 6 things teaser.jpeg

O que buscar em uma câmera de aquisição de imagens acústicas

Faixa de frequência eficaz

Um dos primeiros recursos a considerar é a faixa de frequência da câmera. Você pode pensar que precisa da maior faixa possível para captar a maior variedade de sons. Porém, na realidade, a faixa de frequência mais eficaz para detectar um vazamento de ar comprimido é entre 20 e 30 kHz. Isso ocorre porque o uso da faixa de 20 a 30 kHz ajuda a distinguir vazamentos de ar comprimido do ruído de fundo em uma fábrica.

Número ideal de microfones

Na busca por ruídos mais baixos, mais é melhor. As câmeras de aquisição de imagens acústicas normalmente empregam dezenas de microfones de sistema micro-elétrico-mecânico (MEMS) para captar e caracterizar o som. Embora o MEMS seja pequeno, use pouca energia e seja muito estável, ele também gera seu próprio ruído que interfere na capacidade de um microfone individual de captar sons muito baixos. A solução é aumentar o número de microfones em uso. Simplesmente dobrar o número de microfones melhora a relação sinal-ruído o suficiente para remover três decibéis de sons indesejados.

Saiba mais

Si124_Manufacturing.png

A Si124 agora é compatível com o FLIR Thermal Studio

O plug-in FLIR Si-Series para o FLIR Thermal Studio permite importar imagens acústicas das câmeras FLIR Si-Series para o FLIR Thermal Studio. Edite e analise imagens com facilidade e crie relatórios avançados. Com o plug-in, você tem suporte para classificação automática de falhas, indicação de gravidade, ação recomendada para inspeções de serviços públicos, estimativa de volume de vazamento e economia de custos para vazamentos de ar. Combine imagens acústicas com imagens térmicas no mesmo relatório.

ASSINAR


PERGUNTAS FREQUENTES

Os números de peça existentes ainda estão disponíveis?

Sim, os modelos Si124 de 35 kHz existentes podem ser encomendados até o final de 2022

Ainda posso adquirir a bateria com fio?

Sim, a bateria com fio está disponível para os novos modelos como um acessório opcional. Para usar a bateria com fio com os novos modelos, uma chave de fenda Torx é usada para remover a conexão integrada da bateria e os conectores da bateria com fio na base da unidade.

Posso adquirir o sistema de bateria sem fio para o meu Si124 existente?

Apresentaremos um kit de acessórios ainda este ano para permitir que os usuários existentes usem o novo sistema de baterias.

O que a mudança na faixa de frequência proporciona?

A tecnologia de ultrassom antiga dependia do ajuste de frequência para distinguir entre diferentes defeitos. Isso resultou em padrões de inspeção que exigem que sensores ultrassônicos respondam a frequências superiores a 35 kHz. Apesar dos avanços nas tecnologias, esses padrões ainda influenciam os hábitos de compra. Quanto maior a frequência, menor a distância que a onda percorrerá, portanto, os usuários podem não notar nenhuma diferença de desempenho entre os modelos novos e existentes, a menos que trabalhem a distâncias muito próximas dos alvos. A versão mais recente pode operar no modo ULTR (30-65 kHz), que é eficaz para encontrar vazamentos muito pequenos a curtas distâncias. Essa operação de alta frequência não é tão eficaz para detecção de longa distância devido à absorção de som pelo ar em longas distâncias.

Solicitar demonstração

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da Teledyne FLIR.