Detecção precoce de incêndios

Fabricação

Segurança que compensa

De linhas automotivas de alta velocidade a salas limpas de semicondutores, fábricas têxteis, fábricas de processamento químico e fábricas de alimentos, a fabricação moderna está quente. Arcos de solda, fornos, processos reativos e materiais inflamáveis aumentam o risco de incêndio, especialmente em linhas automatizadas onde as pessoas nem sempre estão próximas para detectar um problema.

As soluções iniciais de detecção de incêndio da Flir usam imagens térmicas para detectar calor anormal em zonas críticas muito antes da fumaça, chama ou sensores tradicionais reagirem. Ao detectar problemas precocemente, você pode proteger pessoas, equipamentos e cronogramas de produção, mantendo suas fábricas seguras, em conformidade e operando com capacidade total.

Fábricas automotivas

Células robóticas de solda, prensas de estampagem e áreas de pintura ou montagem geram calor intenso e estresse elétrico. Conexões soltas, painéis sobrecarregados ou aterrissagem de respingos onde não deveria ser capaz de se transformar rapidamente em riscos de incêndio em áreas cheias de materiais inflamáveis.

O monitoramento térmico fixo Flir e os alertas automatizados oferecem visibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana, em baias de soldagem, zonas robóticas e gabinetes elétricos. Integrados aos sistemas SCADA e de controle de sua fábrica, eles sinalizam anomalias de calor precocemente para que as equipes de manutenção e segurança possam responder antes que um pequeno problema se torne uma emergência, apoiando uma automação mais segura e menos tempo de inatividade não planejado.

Salas limpas de semicondutores

As salas limpas exigem precisão e controle. Equipamentos sensíveis, regras rigorosas de contaminação e sistemas elétricos complexos deixam pouca margem de erro quando se trata de calor e incêndio. Os sensores tradicionais baseados em contato podem ser intrusivos ou impraticáveis nesses ambientes controlados.

As imagens térmicas sem contato Flir permitem monitorar ferramentas críticas, painéis de energia e sistemas de suporte sem perturbar as condições da sala limpa. O rastreamento contínuo de temperatura e os limites de alarme ajudam a detectar superaquecimento antes que ele ameace equipamentos, rendimento de produtos ou segurança, mantendo as operações de semicondutores em conformidade e protegidas.

Fábricas têxteis

A produção têxtil combina fibras inflamáveis, ar carregado de poeira e máquinas de movimento rápido. Acúmulo de fiapos, rolamentos quentes e motores sobrecarregados podem criar rapidamente pontos de ignição difíceis de ver a olho nu, especialmente em zonas de alta poeira.

O monitoramento térmico Flir oferece às operações têxteis uma visão clara dessas áreas de alto risco. Ao observar continuamente máquinas de cardagem, secadores, sistemas de exaustão e painéis elétricos quanto a calor anormal, o Flir ajuda as equipes a agir antes que as fibras se incendiem, reduzindo a chance de incêndio e protegendo as pessoas e a produção.

Processamento químico

As fábricas químicas trabalham com materiais reativos, processos de alta temperatura e sistemas pressurizados que podem passar de “quentes” para “perigosos” em instantes. Mesmo um pequeno ponto quente não detectado pode contribuir para incêndios ou explosões com consequências graves para pessoas, ativos e conformidade.

As soluções de detecção precoce de incêndio Flir monitoram continuamente reatores, tubulações, áreas de armazenamento e infraestrutura elétrica quanto a anomalias de calor. As imagens térmicas e os alarmes automatizados ajudam as equipes de segurança e processo a detectar riscos antes que as reações aumentem, apoiando operações mais seguras e demonstração mais forte de conformidade para reguladores e seguradoras.

Produção de Alimentos e Bebidas

As instalações de alimentos e bebidas dependem de fornos, fritadeiras, fogões e esteiras que ficam quentes o dia todo. Ao mesmo tempo, eles devem manter padrões rigorosos de higiene, gerenciar o acúmulo de óleo e graxa e manter o equipamento funcionando de forma confiável para atender à demanda.

Os sistemas de imagens térmicas Flir monitoram zonas de calor ao longo das linhas de produção, desde o cozimento até áreas de embalagem e espaços críticos para a higiene. A detecção precoce de incêndios ajuda você a controlar os riscos em torno de equipamentos quentes, evitar incêndios relacionados a gordura e proteger a equipe e o produto, para que seu compromisso com a segurança alimentar comece com a segurança contra incêndios.

Por que escolher o Flir para detecção precoce de incêndio na fabricação?

  • Detecte calor antes que se torne incêndio: Veja tendências anormais de temperatura em zonas de alto risco bem antes que os sistemas tradicionais respondam.
  • Proteja pessoas, ativos e tempo de atividade: Reduza interrupções não planejadas, danos a equipamentos e interrupções dispendiosas na produção.
  • Adapte-se a todos os ambientes de fabricação: De salas limpas a áreas de alta poeira e calor, escolha o monitoramento térmico sem contato que se adapte ao seu processo.
  • Apoie a segurança e a conformidade: Use dados e imagens térmicas para simplificar relatórios, inspeções e requisitos de seguro ou regulatórios.
  • Integre-se aos sistemas existentes: Conecte a detecção precoce de incêndios Flir com SCADA, alarmes e automação da fábrica para obter uma resposta mais rápida e coordenada.

 

Soluções para detecção precoce de incêndios na fabricação

Sensor inteligente avançado Flir A500f/A700f

Sensor inteligente avançado Flir A500f/A700f

Sensor inteligente Flir A50/A70

Sensor inteligente Flir A50/A70

Série Flir A

Série Flir A

SDK Atlas para desktop Flir

SDK Atlas para desktop Flir

Latitude do Flir 9.3

Latitude do Flir 9.3

 

 

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.