Qualidade, segurança e confiabilidade da produção de baterias para veículos elétricos

O setor de veículos elétricos está crescendo rapidamente em todo o mundo, impulsionado por diversos fatores, como regulamentações governamentais, demanda do consumidor por transporte ecológico e avanços tecnológicos que tornaram estes veículos mais práticos e acessíveis.

Toda a cadeia do setor consiste em linhas de produção semi e semi/totalmente automatizadas, que exigem ferramentas mais inteligentes para acompanhar o ritmo. Qualidade a longo prazo, confiabilidade do produto e segurança do trabalhador e da instalação também são as principais prioridades, especialmente na inspeção da produção de baterias.

A Flir oferece a solução completa para melhorar a qualidade, confiabilidade e segurança da bateria de veículos elétricos por meio de sua linha de câmeras termográficas, sensores de automação e produtos de teste e medição, projetados especificamente para inspeção térmica de baterias.

Obtenha o folheto da bateria para veículos elétricos Flir

Baixe nossa visão abrangente sobre aplicações e soluções em todo o setor de baterias para veículos elétricos.

Como a Flir apoia a qualidade e a segurança em todo o conjunto de baterias para veículos elétricos

ev battery description.png

Identificar conexões potencialmente ruins e células e módulos de baixo desempenho

Garantia de qualidade e segurança da bateria

As interconexões entre células, pacotes e módulos são soldadas e montadas mecanicamente; conexões fracas ou soltas aquecerão desproporcionalmente. As interconexões entre células, pacotes e módulos são críticas, pois conexões fracas ou soltas podem levar a um aquecimento irregular. Nossas câmeras termográficas fornecem dados de imagens térmicas não invasivas em tempo real em cada etapa, ajudando os fabricantes a identificar defeitos, otimizar o gerenciamento térmico e garantir que as baterias de veículos elétricos atendam aos padrões de qualidade e segurança em cada estágio de produção.

Componentes com falha na manutenção preditiva

Suporte para testes do sistema de gerenciamento de bateria

As câmeras termográficas desempenham um papel vital na manutenção preditiva, fornecendo dados críticos de temperatura que capacitam o sistema de gerenciamento de bateria (BMS) a tomar decisões em tempo real para manter a operação segura e eficiente da bateria. Essa abordagem proativa para o gerenciamento térmico e para a detecção de falhas ajuda a maximizar o desempenho, a longevidade e a segurança das baterias de veículos elétricos.

Detecte condições potencialmente perigosas

Monitoramento da fuga térmica

Durante o processo de montagem, os fabricantes carregam parcial ou totalmente células e módulos de bateria, o que pode levar ao aumento das temperaturas. Desgastes térmicos não verificados representam um alto risco; a tecnologia de imagens térmicas da Flir pode identificar situações e condições perigosas. Quando uma câmera termográfica identifica uma célula anormalmente quente, o BMS pode isolar ou resfriar rapidamente a célula afetada para evitar aumento adicional.

Monitoramento contínuo e automatizado das condições térmicas

As câmeras termográficas automatizadas Flir são uma solução flexível e configurável para atender às necessidades de fabricação de baterias de veículos elétricos. Nossos modelos de montagem fixa podem identificar um número maior de conexões potencialmente soltas, reduzindo significativamente as falhas de fim de linha em sistemas de bateria. Ao integrar câmeras termográficas automatizadas às linhas de produção, os fabricantes ganham várias vantagens:

  • Monitoramento óptico e térmico
  • Resolução de até 640 × 480 (307.200 pixels) para imagens térmicas detalhadas
  • Alertas personalizados que notificam quando um limite de temperatura é ultrapassado, garantindo que nenhum defeito passe despercebido
  • Conformidade com protocolos industriais padrão do setor e sistemas de gerenciamento de vídeo, incluindo HMI, SCADA e compatibilidade opcional com ONVIF S, garantindo fácil integração

Produtos Flir para o setor de baterias para veículos elétricos


Na Flir, valorizamos as necessidades de nossos clientes, o que nos permite fornecer soluções personalizadas que os capacitam a enfrentar seus desafios com força total. Nossa paixão pelo avanço da tecnologia em testes térmicos de bateria significa a confiança, a segurança e a confiabilidade que construímos ao longo dos anos, criando juntos um futuro sustentável.


Streaming de imagens Flir A50 e A70

Streaming de imagens Flir A50 e A70

Câmeras termográficas de montagem fixa

Sensor inteligente Flir A50/A70

Sensor inteligente Flir A50/A70

Câmeras termográficas de montagem fixa

Streaming de imagens da série Flir Axxx

Streaming de imagens da série Flir Axxx

Câmeras termográficas de montagem fixa

Sensor inteligente Flir Axxx-Series

Sensor inteligente Flir Axxx-Series

Câmeras termográficas de montagem fixa

T865

T865

Câmeras de infravermelho portáteis com alto desempenho

FLIR E8 Pro

FLIR E8 Pro

Câmera de infravermelho Série Pro com a nuvem Ignite™

Flir T540

Flir T540

Câmera termográfica profissional

MWIR Flir A6700

MWIR Flir A6700

Câmera de Classificação Científica MWIR InSb

SLS Flir A6750

SLS Flir A6750

Câmera Termográfica de Infravermelhos de Onda Longa

Recursos de Treinamento de Termografia de Infravermelho

Equipe sua equipe com habilidades de inspeção de bateria por meio de cursos de treinamento em termografia infravermelha oferecidos pelo Infrared Training Center. Oferecemos cursos de treinamento on-line e no local para grandes grupos e organizações no setor de fabricação de baterias para veículos elétricos que buscam melhorar suas habilidades de inspeção térmica.

Inteligência em Ação com a Conectividade de Software da Flir

Entre em contato conosco para descobrir o melhor software para suas câmeras.

Artigos Relacionados

Caso de Aplicação

O Battery Innovation Center (Centro de inovação de baterias) usa imagens térmicas de alta velocidade para testes abusivos de bateria

Leia mais
Cenário de caso de uso

Monitoramento para fuga térmica para evitar incêndio em módulos de baterias de veículos elétricos

Leia mais
Cenário de caso de uso

Identificação de interconexão ruim em módulos de bateria de veículos elétricos

Leia mais
Caso de Aplicação

Evitar incêndios em fábricas, diminuindo o tempo de inatividade: como as imagens térmicas estão protegendo as linhas de produção internacionais

Leia mais

 

 

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.