Metano FLIR ADGiLE. Conheça a sua partida

Em setores como o de petróleo e gás, em que as normas ambientais e de segurança são críticas, os vazamentos de metano representam riscos significativos e devem ser identificados e gerenciados imediatamente. O monitoramento e detecção de vazamentos de metano não é apenas um requisito regulatório, é vital para a segurança operacional e a gestão ambiental. Empregar imagens ópticas de gás (OGI) contínuas e autônomas é um método eficiente para atender esses objetivos.

Apresentamos o sistema FLIR ADGiLE, com o gerador de imagens ópticas de gás FLIR GF77a sem refrigeração, projetado para detecção contínua e autônoma de vazamentos de metano. Integrando a experiência de uma década da FLIR com análises e a tecnologia de imagens ópticas de gás (OGI), o sistema fornece recursos precisos de alarme de emissões de metano, ajudando os operadores a atender às rigorosas demandas atuais do setor e se preparar para futuras mudanças regulatórias.

Adiante-se aos vazamentos de metano
Exemplo de instalação do ADGiLE

Visão de mapa aéreo de um local com o software FLIR Raven, mostrando os recursos do sistema ADGiLE.

 

Detecte com precisão, aja com confiança

Mergulhe no futuro do monitoramento de vazamentos de gás com o FLIR ADGiLE. Isso não é apenas um sistema; é seu aliado mais inteligente na batalha contínua contra as emissões de metano. Elaborado com a precisão da imagem óptica de gás (OGI) avançada e com a inteligência da análise em tempo real, o ADGiLE transforma o trabalho complexo de detecção de vazamentos em uma tarefa integrada e simples. Prepare-se para obter segurança e percepções operacionais incomparáveis.

 

Operação contínua, a qualquer momento

Monitore continuamente as emissões de metano com análises robustas, que detectam e diferenciam vazamentos em qualquer condição operacional.

Projetado para operação diurna e noturna, garantindo segurança e conformidade 24 horas por dia.

Consciência situacional aprimorada

Capacidade de monitorar toda a instalação por meio de deslocamentos com panorâmica e inclinação, garantindo a inspeção de todos os componentes. 

Visualização em vídeo de fugas de gás, em tempo real, com alertas e gravação de eventos para análise detalhada. Ajuda os operadores a entender rapidamente a natureza da emissão, distinguindo entre vazamentos e ventilação de rotina.

Garanta a integridade e a segurança dos ativos

Recursos avançados de detecção permitem ação imediata, mantendo a integridade do sistema e evitando condições perigosas.

Mantém o pessoal seguro, fornecendo avisos antecipados e evidências visuais dos locais de vazamento, reduzindo a necessidade de arriscadas inspeções manuais.

Software de análise que potencializa sua tomada de decisão

A FLIR Latitude UVMS melhora o controle e a integração, oferecendo aos operadores a capacidade de configurar ações automatizadas após a detecção e revisar dados históricos para conduzir uma análise completa de eventos.

What's Included with ADGiLE?

The GF77a camera, housed in a rugged enclosure, offers flexible and comprehensive coverage, enabling operators to monitor large areas effectively.

 

ADGiLE has an edge PC running proven leak detection analytics that includes a custom built environmental cabinet that provides robust data processing and real-time analytics capabilities.

 

Custom cabling ensures secure and reliable connections between the GF77a camera and the environmental panel, facilitating seamless data and power integration necessary for continuous system operation.

The FLIR Latitude UVMS Interface offers an advanced user interface for managing video data, integrating camera controls, and storing and retrieving video footage.

Comparação entre a FLIR GF77pt e a FLIR GF77f no ADGiLE

Na busca pela detecção contínua e confiável de vazamentos de metano, o sistema FLIR ADGiLE pode ser equipado com duas opções: FLIR GF77pt e FLIR GF77f. As duas configurações aproveitam os recursos avançados do FLIR ADGiLE Analytics, mas foram projetadas para atender a diferentes necessidades operacionais da detecção de vazamento de gás. Descrevemos abaixo as principais diferenças para ajudar você a escolher a solução certa para seus requisitos de monitoramento específicos.
 

FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics

Projetado para flexibilidade de panorâmica/inclinação

  • Unidade de panorâmica/inclinação: inclui a FLIR PTU-D100E, que oferece controle e flexibilidade excepcionais, permitindo que a câmera cubra áreas maiores sem a necessidade de reposicionar o hardware. Esse recurso é crucial para locais amplos e complexos, que requerem vigilância completa da área.
  • Campo de visão aprimorado: com o recurso de panorâmica e inclinação, a FLIR GF77pt pode monitorar uma área mais ampla, tornando-a ideal para situações em que condições ambientais ou a disposição do local exigem movimento dinâmico da câmera para capturar vários ângulos e perspectivas.
  • Design robusto para ambientes dinâmicos: a inclusão de um gabinete de proteção e controle torna a GF77pt particularmente adequada para ambientes industriais externos e desafiadores, onde o clima e os fatores externos desempenham papel significativo.

FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics

Posicionamento fixo para monitoramento direcionado

  • Instalação estática: a FLIR GF77f foi projetada para montagem fixa, fornecendo monitoramento consistente e direcionado a áreas específicas. Este modelo é ideal para instalações onde a principal preocupação é a vigilância contínua de pontos vulneráveis conhecidos.
  • Econômica: sem a mecânica adicional da unidade de panorâmica/inclinação, a configuração GF77f oferece uma opção mais econômica para operadores que se concentram em zonas específicas em vez de áreas mais amplas.
  • Configuração simplificada: a ausência de peças móveis reduz a necessidade de manutenção e simplifica o processo de instalação, tornando-a uma escolha fácil para instalações com visão clara e desobstruída das áreas em risco.

Como escolher o modelo certo

Ao decidir entre a FLIR GF77pt e a FLIR GF77f, considere as necessidades específicas da sua área de vigilância:

  • Área de cobertura: opte pela GF77pt se precisar monitorar áreas grandes ou complexas, com a flexibilidade de ajustar os ângulos da câmera. É especialmente benéfico para novos locais, onde os pontos de vazamento ainda não estão totalmente determinados.
  • Monitoramento concentrado: escolha a GF77f se suas necessidades de monitoramento se concentrarem em pontos de emissão ou vazamento específicos e conhecidos, e você precisar de menos flexibilidade no movimento da câmera.

Ambas as câmeras se integram perfeitamente ao FLIR ADGiLE Analytics para detecção e análise em tempo real, garantindo que, independentemente da escolha, sua instalação esteja equipada com tecnologia avançada para lidar com os desafios da detecção de vazamentos de metano de forma eficiente e eficaz.

Para obter mais assistência e ver essas câmeras em ação, entre em contato com nossos especialistas FLIR, que podem fornecer uma demonstração personalizada com base em suas necessidades operacionais.

ADGiLE_petróleo_e_gás.JPG

 

 

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.

Contato – Imagens ópticas de gás