GF77_with_2_Lenses.png

FLIR GF77 GAS FIND IR SERIES

Detecção de gás não refrigerada acessível e confiável

Use apenas um dispositivo para localizar vazamentos de gás e realizar inspeções térmicas em sistemas elétricos/mecânicos em diversos setores.

Esta inovadora série de câmeras oferece a flexibilidade para detectar hexafluoreto de enxofre (SF6), etileno ou amônia para aplicações no setor elétrico, agrícola e de segurança pública. Simplesmente ao trocar lentes, essa mesma câmera também detecta metano, R-134a, dióxido de enxofre e muito mais em instalações de gás natural, fábricas químicas ou na fabricação industrial, tornando a GF77 Gas Find IR Series uma escolha acessível para detecção de gás não refrigerado.

Como funciona?

Entenda melhor as câmeras de OGI não refrigeradas FLIR GF77 e suas principais aplicações com este vídeo.

Você acha que pode precisar de uma câmera de OGI modelo GF refrigerada? Confira nossa seleção de produtos.

FLIR_Line_Ironbow.png

Com base no lançamento de nossa câmera GF77 de detecção de metano, a FLIR agora oferece essa câmera de detecção de gás não refrigerada com dois tipos de lentes — baixo alcance (7 a 8,5 μm) e alto alcance (9,5 a 12 μm) — para encontrar vários tipos de vazamentos de gás com apenas uma câmera.

A GF77 faz mais do que visualizar gases; essa câmera ergonômica e fácil de usar é calibrada para temperatura, para que os inspetores possam usá-la para verificar os níveis do tanque, procurar falhas elétricas, realizar manutenção preditiva e muito mais.

Saiba mais

Baixe a ficha de dados

Quais gases eu posso ver?

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da Teledyne FLIR.


Como funciona a FLIR GF77?

Está tudo na lente.

Lente de curto alcance

LR_25degree_Lens.jpg

Detecte CH4, N2O, C3H8, SO2, R-134a e R-152a

Lente de longo alcance

HR_25degree_Lens.jpg

Detecte SF6, C2H4, NH3

Lentes LR e HR

HR-LR_25degree_Lens.jpg

Detecte SF6, C2H4, NH3, CH4, N2O, C3H8,

SO2, R-134a e R-152a

A GF77 Gas Find IR Series oferece dois tipos de lentes — de baixo alcance (LR) e de alto alcance (HR) — em um campo de visão padrão de 25° ou como uma lente teleobjetiva de 6°. A lente LR tem um filtro de comprimento de onda de 7 a 8,5 μm integrado para visualizar metano, óxido nitroso, propano, dióxido de enxofre, R-134a e R-152a. A lente HR filtra o comprimento de onda de 9,5 a 12 μm para visualizar hexafluoreto de enxofre, amônia e etileno. As lentes LR e HR são compatíveis com o corpo da câmera GF77*.

*Lentes que não são adquiridas com a câmera GF77 precisam ser calibradas em uma central de assistência técnica da FLIR.

Anúncio do estúdio térmico GF77.jpg

Explore nossas opções de OGI refrigeradas