Resolução mais fácil de problemas

Com o aumento da demanda por sistemas e componentes eletrônicos para apoiar iniciativas globais de energia verde e digitalização, também aumenta a necessidade de testes eficientes de projeto e verificação.

A geração de imagens térmicas é fundamental para esse processo, fornecendo informações precisas sobre a temperatura para solucionar possíveis problemas, otimizar a eficiência térmica e até mesmo identificar componentes falsificados.

As câmeras da série FLIR A6700, com seu refinado detector de passo de pixel de 15 μm, produzem imagens térmicas extremamente nítidas.

Em combinação com as lentes apropriadas para close-up ou para microscópio, elas são a solução ideal para diversas aplicações de projeto e teste de eletrônicos.

Veja nossos pacotes MWIR A6700 de baixo custo abaixo e entre em contato com um especialista.

Pacote MWIR FLIR A6701 com lente macro e suporte

A combinação da FLIR A6701 de 640 × 512 (327.680) pixels com uma lente macro MWIR e suporte oferece um sistema flexível para uma ampla gama de conjuntos eletrônicos e subcomponentes, fornecendo as pequenas resoluções espaciais necessárias para medir com precisão as temperaturas em componentes individuais de montagem em superfície. Embora a lente possa se concentrar no infinito, em sua distância mínima de trabalho de 110 milímetros, ela pode fornecer um campo de visão geral total de 21,2 mm × 16,9 mm com uma resolução espacial por pixel de 33 μm.

Pacote FLIR A6701 MIWR com lente e suporte para microscópio de 1X

Uma lente de microscópio MWIR de 1X, em combinação com a câmera MWIR FLIR A6701, pode ajudar pesquisadores e engenheiros a melhorar a eficiência elétrica ao encontrar pequenas anomalias térmicas em circuitos integrados ou medindo o calor emitido por cada componente. O suporte do microscópio estabiliza todo o sistema para permitir imagens claras que cobrem uma área alvo de 9,6 mm x 7,68 mm com uma resolução espacial de 15 μm/pixel.

Maximize sua análise e o compartilhamento de dados térmicos com o FLIR Research Studio

Os dois pacotes A6701 MWIR incluem o FLIR Research Studio Professional Edition.

Este software poderoso permite definir valores de emissividade para cada região de interesse e calcula o valor de emissividade dos componentes, com base na temperatura conhecida, para dados térmicos gravados e em tempo real, garantindo que as decisões sejam baseadas em informações precisas de temperatura.

O suporte para diversos idiomas e plataformas (Windows, MacOS, Linux) melhora a colaboração entre os membros da equipe, aumenta a eficiência e reduz possíveis erros de interpretação ocasionados por traduções de baixa qualidade.

 

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.