Lentes para P&D e Ciência
Em aplicações de pesquisa e desenvolvimento, a lente pode ser tão importante quanto a própria câmera de infravermelho. Você precisa escolher a lente que coloca pixels suficientes no alvo de interesse para garantir medições térmicas precisas e fornecer uma compreensão mais profunda do desempenho térmico de um sistema, dados necessários para apoiar decisões críticas.
Se você precisa medir um alvo grande a curta distância ou um alvo pequeno a longa distância, a Teledyne FLIR oferece uma ampla gama de opções de lentes para atender a praticamente qualquer requisito.
Quer ver todas as lentes?

Lentes padrão
Quer você esteja usando uma câmera portátil de nível de desempenho ou um sistema de câmera refrigerada de nível avançado, cada sistema de câmera tem uma seleção de lentes de grande angular, ângulo "padrão" e teleobjetivas que são ideais para a maioria das aplicações.
Dependendo da câmera exata sendo usada, a designação da lente estará no campo de visão de distância focal ou graus. A Teledyne FLIR oferece várias ferramentas fáceis de usar para ajudá-lo a determinar o melhor sistema de lentes para sua câmera e aplicação.

Lentes macro e de microscópio
Quando você precisa medir temperaturas em alvos pequenos, como componentes de montagem em superfície em uma placa de circuito impresso, é importante usar uma lente que forneça a resolução espacial necessária para obter medições de temperatura precisas. Felizmente, há várias opções diferentes disponíveis dependendo do sistema de câmera termográfica, desde o Modo Macro da FLIR, que não requer uma troca de lente, até lentes de microscópio.
Assim como os microscópios de luz visível padrão, as lentes macro e microscópicas terão uma distância de trabalho mais curta entre o alvo de medição e a lente; no entanto, lentes de microscópio especiais de longa distância estão disponíveis para aplicações em que você precisa medir pequenos itens a distâncias de até 20 centímetros.

Lentes de longo alcance e zoom contínuo
Nem tudo o que você quer medir ou ver com uma câmera termográfica estará perto ou a uma distância constante. As lentes de zoom telefoto com alto poder de resolução óptica permitem rastrear e gerar imagens de objetos à distância. Aquelas com zoom métrico contínuo fornecem informações de posição de espaço de tempo, permitindo que os pesquisadores analisem as características de objetos em movimento. Embora os comprimentos focais já tenham sido completados a 300 mm, as lentes agora estão disponíveis com zoom contínuo de 120 a 1.200 mm. Quando combinadas com uma câmera científica refrigerada que oferece alta resolução térmica e uma pequena densidade de pixel, essas lentes podem alcançar um foco nítido em objetos pequenos ou distantes.