Ensaio Não Destrutivo (NDT) / Teste de Materiais

As câmeras FLIR com recursos de travamento, transiente e pulso podem realizar inspeções avançadas, como testes não destrutivos (NDT) ou mapeamento de estresse, resolvendo diferenças de temperatura tão baixas quanto 1 mK. O NDT é amplamente usado para avaliar as propriedades de um material, componente ou sistema sem causar danos. As câmeras de IV podem detectar defeitos internos por meio da excitação do alvo e da observação de diferenças térmicas na superfície do alvo. As imagens térmicas são uma ferramenta valiosa para detectar defeitos e pontos de falha em compostos, células solares, pontes e componentes eletrônicos. Também é uma ferramenta ótima para mapeamento térmico de estresse ao efetuar teste de materiais.

Inspeção de Compósitos

Ensaios térmicos não destrutivos podem detectar defeitos internos através da agitação do alvo e da observação das diferenças térmicas na superfície de um alvo. Essa é uma ferramenta valiosa para detectar espaços vazios, delaminações e inclusão de água em compósitos.
Visualizar Todos os Produtos
constrain-1130x0--884470441.jpg
Câmera Termográfica de Infravermelhos de Onda Longa

SLS Flir A6750

Inspeção de Células Solares

A Inspeção de Células Solares pode apresentar defeitos de derivação elétrica. Quando a célula está energizada, essas derivações podem ser detectadas facilmente com a termografia Modulada. Os testes de fotoluminescência Modulada podem ser efetuados com câmeras de infravermelho próximo.
Visualizar Todos os Produtos
constrain-1130x0--1561847124.jpg
Câmera MWIR InSb de Alto Desempenho

MWIR Flir A6750

Inspeção de Tabuleiros de Pontes

A Inspeção de Tabuleiros de Pontes é uma técnica multissensor não destrutiva que identifica as áreas de deterioração e calcula o índice quantitativo para determinar o grau de deterioração de cada vão/faixa da ponte. A câmera de infravermelho da FLIR oferece uma avaliação mais precisa da condição dos tabuleiros das pontes de concreto. Ela também ajuda a prever melhor a progressão da deterioração e avalia a necessidade de reabilitação. Melhorando a detecção precoce da deterioração na superfície da ponte, os órgãos de transporte podem tomar iniciativas de manutenção para prorrogar a vida útil restante do tabuleiro com custos reduzidos.
Visualizar Todos os Produtos
constrain-1130x0--411556176.jpg
Câmera LWIR de Alta Resolução de Classe Científica

Flir A655sc

 

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.