Acesso fácil a algumas das melhores câmeras de infravermelho de ponta do mundo

O Programa de Aluguel de Câmeras de P&D/Ciência da FLIR permite acesso fácil a algumas das melhores câmeras de infravermelho de ponta do mundo sem a necessidade de comprar novos equipamentos. Quer uma câmera de infravermelho seja necessária para um teste rápido ou para programas mais longos, a locação oferece uma opção flexível para atender às necessidades de equipamentos de curto prazo.

Alugar permite que você:

  • Conservar capital pagando despesas de aluguel de câmera de infravermelho conforme necessário
  • Cubra o tempo de inatividade quando uma câmera que você possui precisa de reparo ou recalibração
  • Evite os custos de propriedade, como depreciação, manutenção e recalibração
  • Mantenha a flexibilidade para alugar as câmeras de infravermelho mais recentes do mercado
  • Experimente um sistema de câmera antes de comprar
  • Gerencie picos temporários na carga de trabalho
  • Lide com o rápido dimensionamento ou expansão de negócios

Ao alugar uma câmera de infravermelho, você desfruta da mesma assistência e suporte especializado da equipe da FLIR que ao comprar câmeras.

Termos típicos de locação de câmeras científicas

Modelo da câmera

Locação 1-Week

Locação 1-Month

Todas as câmeras científicas refrigeradas
(A67XXsc, X-Series, etc.)
5% do custo 4 x Taxa Semanal
Aluguel de lentes - Câmeras refrigeradas 5% do custo 4 x Taxa Semanal
 
Todas as câmeras científicas não refrigeradas
(A325sc, T5xx, A655sc, T6xx, T1K, etc.)
10% do custo 4 x Taxa Semanal
Aluguel de lentes – Câmeras não refrigeradas 10% do custo 4 x Taxa Semanal

 

A FLIR oferece um crédito de locação de 50% em locações de câmeras científicas que pode ser aplicado à compra de uma câmera semelhante ou melhor dentro de 90 dias do final do período de locação. O crédito é limitado a 3 meses de taxas de locação.


Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.