Longo alcance, alto desempenho

Câmeras para aplicações de alcance e ciência: FLIR RS8500 e RS6780

A geração de imagens térmicas de longo alcance pode ser fundamental para a coleta precisa de dados em ambientes agressivos e aplicações de alcance de teste ao ar livre. Os pesquisadores desses projetos precisam de câmeras que possam caracterizar os transientes térmicos rápidos em alvos de alta velocidade, oferecer maior sensibilidade e resolução espacial e contar com recursos avançados de disparo e sincronização. A linha de câmeras Teledyne FLIR Range Science (Série RS) atende a todos esses requisitos e muito mais para melhorar a qualidade dos dados, enquanto poupa tempo e as frustrações inerentes a ambientes de captura de dados dinâmicos de longo alcance.


Escolha a câmera certa para a sua pesquisa

FLIR RS8500: Imagens de alta definição, maior alcance de zoom

RS8500_app_photo_1

O sistema de câmera infravermelho FLIR RS8500 é uma câmera termográfica de alto desempenho com 1280×1024 de resolução, combinada em um compartimento simples à prova d’água projetado especificamente para aplicações que incluem de medição e rastreamento em campo de teste ao ar livre, assim como aeroespacial. Opções simultâneas de saída de dados e vídeo permitem que a câmera seja facilmente integrada aos sistemas de aquisição de dados mais exigentes.

FLIR RS6780: Leve, flexível e rápida

RS6780_range

A câmera FLIR RS6780 MWIR é uma câmera de térmica de alto desempenho para aplicações científicas com resolução de 640×512 e lente de zoom métrico contínuo combinada em um compartimento IP65 usado para pesquisa em ambientes adversos. Projetada para cientistas e engenheiros, a RS6780 é uma câmera radiométrica infravermelha com calibrações de fábrica disponíveis que podem capturar até 4.000 quadros por segundo, tornando-a um sistema ideal para aplicações dinâmicas de medição e rastreamento de longo alcance.

Fale com um especialista da Teledyne FLIR para obter mais informações e agendar uma demonstração.

FALE COM UM ESPECIALISTA

FLIR RS6780: Câmera térmica científica e de alcance flexível para aplicações de pesquisa de defesa

A FLIR RS6780 combina um termovisor radiométrico de 3,0-5,0 μm e 640 × 512 com uma óptica de zoom métrico contínuo, exclusiva das câmeras de alcance e ciência Teledyne FLIR. Assista a este vídeo para descobrir exatamente o que torna a RS6780 uma ótima opção para medição de longo alcance e rastreamento de alvo.

FLIR RS6780: Câmera termográfica científica e de alcance para aplicações comerciais

A câmera MWIR científica e de alcance FLIR RS6780 oferece uma maneira flexível de registrar as informações de temperatura para atender aos requisitos de teste desafiadores. Assista a este vídeo para descobrir os recursos ópticos exclusivos da FLIR RS6780, que fornece medições precisas de temperatura e imagens térmicas com foco nítido, independentemente do alcance do zoom.

FLIR RS6780: Óptica flexível para pesquisa de defesa e aplicações comerciais

Neste vídeo, nos aprofundamos nos recursos ópticos flexíveis da Câmera MWIR Científica e de Alcance FLIR RS6780. Assista ao vídeo para descobrir como a adaptabilidade sem precedentes do RS6780 o torna um sistema de câmera térmica ideal para uma variedade de cenários de testes externos e internos.

Now Playing

FLIR RS6780: Câmera térmica científica e de alcance flexível para aplicações de pesquisa de defesa
FLIR RS6780: Câmera térmica científica e de alcance flexível para aplicações de pesquisa de defesa

Now Playing

FLIR RS6780: Câmera termográfica científica e de alcance para aplicações comerciais
FLIR RS6780: Câmera termográfica científica e de alcance para aplicações comerciais

Now Playing

FLIR RS6780: Óptica flexível para pesquisa de defesa e aplicações comerciais
FLIR RS6780: Óptica flexível para pesquisa de defesa e aplicações comerciais

Recursos líderes do setor

zoom métrico contínuo

Abertura da tampa da RS8500

Exclusivo para as câmeras da série FLIR RS, o zoom métrico contínuo grava cada quadro de dados com informações instantâneas de posição focal para permitir técnicas avançadas de medição.

flexibilidade e alcance

R6780_CZ_lens

Aumente o zoom de 120 mm para 1200 mm em poucos segundos com a RS8500 ou instale facilmente o acessório de lente 3x afocal em um RS6780 para alcançar até 750 mm.

calibrações de fábrica

RS6780_science

As câmeras FLIR RS6780 podem ser calibradas de fábrica em faixas de temperatura padrão e altas. A roda de filtro integrada pode girar os filtros de densidade neutra no caminho óptico quando necessário.