Câmeras termográficas 

FLIR T-Series

Se sua responsabilidade for manter o tempo operacional da fábrica ou manter o fluxo de energia por meio de redes de distribuição, as câmeras termográficas FLIR T-Series oferecem a flexibilidade, a precisão e os recursos necessários para inspecionar o equipamento com segurança e evitar quebras. Estas câmeras termográficas de alta qualidade combinam alcance e resolução excepcionais com a ergonomia que os profissionais de inspeção termográfica precisam para trabalhar confortavelmente o dia todo. Da rotação de 180° do bloco óptico nos modelos T500-Series ao sistema óptico OSX™ Precision HDIR, projetado exclusivamente para a T1K, a T-Series oferece um nível mais avançado em termos de design e desempenho.

Fale com um especialista


 

Recursos especializados e design ergonômico

Trabalhe mais confortavelmente com visualização flexível e deixe o bloco óptico giratório da T1K atuar nos ângulos difíceis. Com botões programáveis, acesso aos recursos do menu pela tela sensível ao toque e excelente resolução HD, a T1K chegou para facilitar seu dia de inspeção.

Encontre falhas ocultas e confirme reparos

A nova FLIR T500-Series tem os recursos que os profissionais precisam para solucionar com precisão problemas de pontos quentes e possíveis falhas. Com a plataforma de lente giratória em 180° e uma tela LCD brilhante de 4”, as câmeras FLIR T530/T540 foram projetadas para ajudar os usuários a diagnosticar componentes de difícil acesso em qualquer ambiente. Ferramentas avançadas de medição na câmera, foco automático assistido por laser e a qualidade de imagem líder do setor da FLIR garantem que você encontrará e diagnosticará problemas mais rapidamente.

Rapidez, flexibilidade e precisão em qualquer ambiente

As câmeras termográficas de alto desempenho FLIR T800-Series elevaram o padrão das ferramentas de manutenção preditiva/preventiva, agora com o opcional de Rotas de inspeção integradas, que proporciona um nível mais avançado de precisão e flexibilidade. Para evitar faltas de energia e paralisações da fábrica que implicam em alto custo, realize rotinas regulares de manutenção preditiva com esta flexível e inovadora câmera de IV.

Now Playing

Recursos especializados e design ergonômico
Recursos especializados e design ergonômico

Now Playing

Encontre falhas ocultas e confirme reparos
Encontre falhas ocultas e confirme reparos

Now Playing

Rapidez, flexibilidade e precisão em qualquer ambiente
Rapidez, flexibilidade e precisão em qualquer ambiente

FLIR_Line_Ironbow.png

t1k_black3.jpg

Câmeras termográficas T1K HD

Prepare-se para um desempenho notável em imagens térmicas infravermelhas, fundamentado em 50 anos de experiência. Com uma nova e ágil interface gráfica do usuário, resolução de até 3,1 MP e lentes OSX™ Precision HDIR da FLIR, as câmeras T1K foram projetadas para ser a ferramenta primordial para otimizar seu dia de trabalho e fazer de você o herói.

t800 series white.jpg
Câmeras termográficas de alto desempenho T800 Series

A T800-Series possui visor colorido integrado e display LCD brilhante que simplificam as inspeções externas em condições desafiadoras de iluminação. Sua plataforma de lente com rotação de 180° e seu design ergonômico bem pensado ajudam os usuários a diagnosticar componentes defeituosos rapidamente, enquanto a lente teleobjetiva de 6°, opcional, garante medições de temperatura precisas de pequenos alvos a distâncias mais longas.

T540 white.jpg
Câmeras termográficas de uso profissional T500-Series

Simplifique as inspeções termográficas e passe menos tempo em campo com esta nova geração de câmeras ergonômicas T-Series. Do bloco óptico rotativo em 180° à conectividade de vanguarda simplificada, a T500-Series ajudará você a localizar pontos quentes e possíveis falhas de forma rápida e eficiente.

FLIR_Line_Ironbow.png

corp respn ironbow shorter.pngT5XX-ignite-product-hires-v6.png

FLIR Ignite™ Cloud Solution

Improve your team’s efficiency and capabilities with the FLIR Ignite cloud solution, a new feature that's now included on FLIR T5xx- and T8xx-Series cameras. With Ignite, you can directly upload, organize, and share images from your camera via Wi-Fi, ensuring your data is safe in one place and easily accessible from any device.

T-Series Thermal Studio Pro Ad-por-BR-1.jpg

ITC_Logo_Primary.pngBecome a Thermal Studio Expert

Learn to edit images, analyze them, and produce custom reports using FLIR Thermal Studio Suite software with online training from the Infrared Training Center. This virtual class covers everything you need to know, including: 

  • How to adjust image parameters and optimize thermal contrast
  • How to create batch functions for image processing
  • How to design a new report template

Thermal Studio Training 

 


Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.