Teste de Equipamentos Solares
Mantenha, solucione problemas e maximize a eficiência solar com o Flir
À medida que a demanda por energia solar cresce, a precisão e a eficiência em testes de sistemas fotovoltaicos (PV) são mais críticas do que nunca. A série Flir PV fornece ferramentas de ponta projetadas para profissionais de energia solar, empresas de serviços públicos e fabricantes para garantir desempenho, conformidade e confiabilidade de longo prazo ideais das instalações de painéis solares. Essas ferramentas são essenciais para testes precisos do painel solar, verificações contínuas do painel solar e manutenção de altos padrões em campo.
Diagnostique problemas solares e elétricos mais rapidamente com o alicate amperímetro solar CM78-PV

CM78-PV: Alicate amperímetro solar CAT III de 1.500 V
Projetado para inspeções elétricas comerciais e industriais, o CM78-PV suporta medições CC fotovoltaicas (PV) solares de até 1.500 V usando cabos de teste e lida com até 1.000 A CC ou CA por meio da garra para medições de energia CC.

Medidor de Irradiação Solar e Temperatura PV78 com Sensor de Inclinação
O PV78 foi projetado para inspeções de locais solares, instalação de painéis e manutenção de sistemas fotovoltaicos. Ele permite medições instantâneas para determinar a radiação solar (em watts por metro quadrado), conforme exigido pela norma IEC 62446-1 Segurança Elétrica de Instalações PV.

Testador de Painel Solar PV48 e Rastreador de Curva I-V com Medições de Temperatura
Essa ferramenta altamente eficiente verifica a potência e o desempenho máximos dos painéis solares, medindo rapidamente parâmetros essenciais como potência máxima, tensão, corrente, tensão de circuito aberto (VOC), corrente de curto-circuito (ISC) e temperatura ambiente.

Aplicativo Flir Meterlink
Os produtos de teste solar Flir se conectam ao aplicativo Flir Meterlink®, permitindo que você monitore uma variedade de condições ambientais e elétricas simultaneamente. Conecte-se a até sete medidores compatíveis com Flir de uma só vez para capturar imagens com segurança e monitorar áreas perigosas remotamente e em tempo real.
Solucione Problemas Mais Rápidos e Melhore a Inspeção e Instalação de Painéis Solares com Kits Flir PV
Kit de ferramentas solares PV-KIT-1


Kit de ferramentas solares PV-KIT-2