VS80: CONSTRUA SEU PRÓPRIO KIT

Escolha entre as opções de sonda abaixo para projetar um kit VS80 para sua aplicação específica. Ou adicione a um kit existente selecionando sondas adicionais.


 

VS80 Videoscope Screen

Tela sensível ao toque de 7 pol., sem sondas incluídas

VS80-LCT-1

Localizador de tubo de 512 Hz para VS80

VS80A4HD-39-2RM

Sonda de câmera articulada 4-Way HD de 3,9 mm Ø × 2 m de comprimento

VS80A4-60-2RM

Sonda de câmera articulada multidirecional de Ø6,0 mm × 2 m de comprimento

VS80A2-45-1RM  

Sonda de câmera articulada bidirecional de Ø4,5 mm × 1 m de comprimento

VS80C30HD-30RM Plumbing Spool

Bobina de encanamento e sonda de câmera, 30 mm Ø × 30 m de comprimento com transmissor de sonda de 512 Hz

VS80C10-25RM

Carretel para encanamento e sonda de câmera de Ø10 mm × 25 m de comprimento

VS802HD-49-3RM

Sonda de câmera HD dupla de 4,9 mm Ø × 3 m de comprimento

VS80CHD-55-1RM

Sonda de câmera HD de Ø5,5 mm × 1 m de comprimento

VS80C55-1RM  

Sonda de câmera de Ø5,5 mm × 1 m de comprimento

VS80CIR-21 

Sonda de câmera térmica IV 160 × 120 de Ø19 mm × 1 m de comprimento


Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade ea política de cookies da FLIR.