Detecte problemas antes que se tornem falhas caras

Maximize a eficiência com as soluções de teste e medição FLIR Série TG

As Câmeras Termográficas Infravermelhas Pontuais da Série TG da FLIR ajudam os usuários a identificar rapidamente pontos quentes, falhas elétricas e problemas mecânicos antes que causem tempo de inatividade ou reparos inesperados. Seja para manutenção industrial, inspeções elétricas, exame automotivo ou solução de problemas de HVAC, as câmeras de IV da série TG tornam a manutenção preventiva mais rápida e eficaz.

Câmera Termográfica IR Pontual 24:1 com laser de alta precisão e Termopar Tipo K

A FLIR TG268 leva você além das limitações dos termômetros de infravermelho de ponto único, para que você veja e avalie os pontos quentes e frios que podem indicar problemas graves. Ideal para instalações elétricas comerciais, manutenção de instalações, automotivo e aplicações em sistemas de climatização, é uma câmera termográfica avançada com uma tela brilhante de 2,4 polegadas que reduz o tempo para realizar diagnósticos e simplifica a geração de relatórios de reparos e manutenção. O aprimoramento patenteado FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) melhora a clareza da imagem gravando em alto-relevo detalhes visuais da cena em imagens térmicas completas, e a super-resolução permite que você redimensione imagens de até 320 × 240 para obter detalhes superiores para ajudar a identificar com precisão possíveis falhas e solucionar problemas de reparos. Em seguida, com o aplicativo FLIR METERLiNK®, você pode capturar e comparar leituras, analisar e compartilhar imagens e vídeos de forma rápida e eficiente, e criar relatórios e compartilhá-los facilmente com sua equipe.
TG268_Electrical_Panel 1130x450.jpg

Câmera Termográfica IR de Pontual de Alta Temperatura 30:1 com laser de alta precisão

A FLIR TG298 é uma ferramenta de diagnóstico industrial única que combina medição precisa de temperatura com a capacidade de gerar imagens de até 1.080 °C (1.976 °F). O aprimoramento patenteado FLIR MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) melhora a clareza da imagem gravando em alto-relevo detalhes visuais da cena em imagens térmicas completas e a super-resolução permite que você aumente as imagens para até 320 × 240 para obter detalhes superiores. A FLIR TG298 é ideal para aplicações industriais de alta temperatura, como a medição de calor em fornos de vidro, fornalhas e forjas e, também, para aplicações em processos de fabricação, permitindo a localização precisa de potenciais defeitos ou falhas, a realização de reparos e o monitoramento de processos. Além disso, o aplicativo METERLiNK® permite o monitoramento remoto de medições e documentação perfeita de dados de inspeção, simplificando a produção de relatórios abrangentes enquanto em campo.
TG298_High_Heat_1130x450.jpg