Garanta a eficiência operacional e mantenha o fluxo de energia

A energia hidrelétrica é uma forma importante de energia renovável, representando mais da metade da energia renovável usada globalmente e mais de 16% da geração de energia de todas as fontes. É extremamente importante, portanto, manter as operações das estações hidrelétricas, através de conexões de serviços públicos midstream e a jusante da rede de energia elétrica que mantém as casas, empresas e cidades funcionando.

Inspeções regulares de manutenção preditiva, bem como monitoramento contínuo e segurança aprimorada do perímetro, podem garantir o fluxo contínuo de energia elétrica. Isso é possível com câmeras termográficas, acústicas e de imagens ópticas de gás portáteis, bem como câmeras térmicas fixas aprimoradas.

Aplicações de energia hidrelétrica

Inspeção de sistemas elétricos

Os inspetores podem usar geradores de imagens térmicas e acústicas para verificar as linhas quanto a descarga parcial e conexões soltas, inspecionar componentes elétricos e inspecionar painéis de distribuição quanto a sinais de superaquecimento ou componentes defeituosos.

Manutenção regular

Inspeções regulares de gás térmico, acústico e óptico envolvem o monitoramento de irregularidades de temperatura dos componentes, descarga parcial e vazamentos de gás hexafluoreto de enxofre. Combinadas com o software de análise da FLIR, essas inspeções fornecem dados valiosos para manutenção preditiva, permitindo que os operadores agendem reparos antes que os problemas se agravem.

Inspeção de equipamentos

Os geradores de imagens térmicas podem ser usados para inspecionar turbinas, geradores, sistemas de resfriamento, transformadores e outros equipamentos críticos quanto a padrões de temperatura anormais. Pontos quentes podem indicar possíveis problemas, como falhas elétricas, rolamentos desgastados, bloqueios, problemas na bomba, problemas de resfriamento ou lubrificação ineficientes.

Integridade da Barragem

Câmeras termográficas portáteis e fixas podem ser empregadas para monitorar a distribuição de temperatura na superfície da barragem. As variações de temperatura podem indicar problemas de infiltração ou estruturais que exigem atenção.

Inspeção de tubulação

Os geradores de imagens térmicas podem identificar bloqueios, vazamentos ou irregularidades de temperatura em tubulações que transportam água de e para a fábrica. Isso ajuda na manutenção preventiva e evita interrupções.

Monitoramento da sala de controle

Os sensores térmicos fixos, sejam eles analíticos de ponta ou integração simples em sistemas de monitoramento existentes, podem monitorar equipamentos da sala de controle remotamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Qualquer anomalia que ocorra acionará alertas, permitindo ações oportunas para evitar falhas.

Segurança

Barragens, hidrelétricas e subestações devem ser protegidas contra intrusos que possam interferir no fluxo de eletricidade. As câmeras termográficas de segurança podem detectar e analisar possíveis invasores mesmo em áreas mal iluminadas ou à noite.

Detecção de vazamentos

A rede de energia hidrelétrica pode sofrer uma variedade de vazamentos, de vazamento de água de tubulações e componentes hidráulicos a vazamentos de ar comprimido, e vazamento de isolamento SF6 de transformadores de subestação. Detectar esses vazamentos com câmeras termográficas, acústicas e de imagens ópticas de gás ajuda a reduzir os custos de manutenção e garante uma operação eficiente.

A solução total Flir

As tecnologias Flir para o setor de energia renovável são ferramentas poderosas e não invasivas para monitorar sistemas e diagnosticar falhas. Com elas, os inspetores podem identificar os problemas com antecedência, documentá-los e agendar reparos antes que ocorra uma avaria que exija uma substituição cara.

A solução Flir Total inclui:

  • Câmeras de imagens térmicas, acústicas e ópticas de gás
  • Orientação de rota de inspeção
  • O Flir Ignite fornece armazenamento seguro e direto de dados, o software Flir Thermal Studio fornece geração rápida de relatórios e análise
  • Treinamentos e assistência técnica

Produtos FLIR para aplicações de energia hidrelétrica

A FLIR oferece uma variedade de ferramentas de monitoramento portáteis e fixas, bem como software de inspeção e análise, tudo projetado para monitorar o sistema e os componentes e garantir a eficiência operacional das hidrelétricas.

Câmeras Termográficas Portáteis

Flir T840

Flir T840

Câmera termográfica de alto desempenho com visor

E96

E96

Câmera termográfica avançada

FLIR E8 Pro

FLIR E8 Pro

Câmera de infravermelho Série Pro com a nuvem Ignite™

Câmeras Termográficas Fixas

Streaming de imagens da série Flir Axxx

Streaming de imagens da série Flir Axxx

Câmeras termográficas de montagem fixa

Sensor inteligente Flir A50/A70

Sensor inteligente Flir A50/A70

Câmeras termográficas de montagem fixa

Flir AX8

Flir AX8

Câmera Termográfica para Monitoramento Contínuo de Condição e Segurança

Câmeras de imagens acústicas

Flir Si2-LD™

Flir Si2-LD™

Câmera de imagem acústica industrial para detecção de vazamento pressurizado e falha mecânica

Flir Si2-PD™

Flir Si2-PD™

Câmera de imagem acústica industrial para detecção de descarga parcial

Flir Si2-Pro™

Flir Si2-Pro™

Câmera de imagem acústica industrial para detecção de descarga parcial, vazamento pressurizado e falha mecânica

Relatórios profissionais

Software que ajuda seu cliente e sua empresa

O software correto de análise de imagens e geração de relatórios melhora a eficiência do seu negócio ao facilitar, para você e para seu cliente, a compreensão do problema, garantindo que você o corrigiu.

O suporte avançado para análise e tomada de decisão oferecido no FLIR Thermal Studio Pro inclui um rico conjunto de ferramentas de medição, processamento em lote, a capacidade de planejar rotas de inspeção, bem como modelos de relatório personalizados.

Recursos de Treinamento de Termografia de Infravermelho

Equipe sua equipe com habilidades de inspeção por meio de cursos de treinamento em termografia infravermelha oferecidos pelo Infrared Training Center. Também oferecemos cursos de treinamento on-line e no local para grandes grupos e organizações que buscam melhorar suas habilidades de inspeção térmica.

 

Solicite informações

Optar

Ao enviar, você concorda com a política de privacidade e a política de cookies da FLIR.