Apresentando os termômetros FLIR TG54-2 e FLIR TG56-2: a próxima geração de termômetros infravermelhos de ponto para segurança e precisão superiores

Na Teledyne FLIR, parte da Teledyne Technologies Incorporated, buscamos continuamente a inovação. Esse compromisso com a melhoria contínua nos levou a criar dois novos termômetros infravermelhos de ponto de última geração: o FLIR TG54-2™ e o FLIR TG56-2™.

Criado com base nos nossos modelos TG54 e TG56, o FLIR TG54-2 e o FLIR TG56-2 oferecem a profissionais como eletricistas e mecânicos nas áreas de serviços públicos, fabricação e instalações as ferramentas avançadas para realizar inspeções precisas e detectar perigos antes que qualquer contato seja feito.

Seguro. Preciso. Sempre.

FLIR_TG54-2_Electrical_Laser.jpg

O novo TG54-2 é um termômetro infravermelho de ponto 20:1 projetado para fornecer leituras de temperatura sem contato de forma rápida e sem esforço. A ferramenta oferece uma relação de distância até o ponto de até 20:1, permitindo ao usuário medir alvos menores de uma distância mais segura. Equipado com tecnologia infravermelha, mira a laser classe II e a capacidade de medir até uma temperatura máxima de infravermelho de 850 °C (1.562 °F), o TG54-2 garante precisão exata. Fabricado para suportar uma queda de 3 m (9,8 pés) e com classificação IP65, ele está pronto até para as aplicações mais exigentes.

Termômetro Infravermelho de Ponto 20:1 FLIR TG54-2:

  • Realize facilmente medições de temperatura a distâncias seguras
  • Mire nos alvos com precisão a longas distâncias com uma razão de distância até o ponto de 20:1
  • Ajuste rapidamente as configurações, defina alarmes altos/baixos para realizar inspeções com eficiência
  • Equipado com mira a laser classe II para medições focadas
  • Temperatura máxima de infravermelho de 850 °C (1.562 °F) para medições precisas de alvos em alta temperatura.
  • Armazene até 99 pontos de medição que podem ser rapidamente consultados para comparação e determinação de tendência
  • Luzes de trabalho LED integradas para iluminar áreas com pouca iluminação para inspeções mais rápidas e seguras
  • Classificação IP65 para atender às demandas de ambientes adversos
  • Teste de queda de 3 m (9,8 pés) para proteger a longevidade da ferramenta

Projetado para segurança. Construído para alta temperatura.

FLIR_TG56-2_HVAC.jpg

Para profissionais que lidam com leituras de temperatura mais altas, a FLIR TG56-2 mede a temperatura de infravermelho até 1.300 °C (2.372 °F) e inclui um termopar tipo K para medições de temperatura de contato. O TG56-2 também foi projetado para oferecer medições de temperatura sem contato a uma distância ainda mais segura, graças à sua tecnologia infravermelha, relação de distância até o ponto de 30:1 e mira a laser classe II. A tela colorida do TG56-2 foi projetada para oferecer uma visualização fácil da leitura atual e da leitura da temperatura de referência selecionada simultaneamente.

Termômetro Infravermelho de Ponto 30:1 FLIR TG56-2 com Termopar do Tipo K:

  • Realize facilmente medições de temperatura a distâncias seguras
  • Mire nos alvos com precisão a longas distâncias com uma razão de distância até o ponto de 30:1
  • Ajuste rapidamente as configurações, defina alarmes altos/baixos para realizar inspeções com eficiência
  • Equipado com mira a laser classe II para medições focadas
  • Temperatura máxima de infravermelho de 1.300 °C (2.372 °F) para medições precisas de alvos em alta temperatura.
  • Armazene até 99 pontos de medição que podem ser rapidamente consultados para comparação e determinação de tendência
  • Termopar tipo K para capturar medições de temperatura de contato
  • Classificação IP20 para operação adequada em ambientes industriais comuns
  • Design ergonômico e portátil para medições e acesso ao menu simplificados

Quer você escolha o TG54-2 ou o TG56-2, ambos os modelos são projetados para serem ferramentas confiáveis para profissionais que precisam de medições de temperatura confiáveis, precisas e seguras em seu trabalho diário.

Experimente leituras de temperatura mais seguras e obtenha precisão exata com os termômetros infravermelhos de ponto TG54-2 e TG56-2. Para obter mais informações sobre cada produto, acesse os seguintes links:

FLIR TG54-2: www.flir.com/TG54-2

FLIR TG56-2: www.flir.com/TG56-2

Artigos Relacionados

Prêmios

Série TG da FLIR ganha o prêmio de design iF mundialmente conhecido

Read more

Dez motivos para adicionar um FLIR ONE® Edge Pro ao seu kit de ferramentas

Read more
Back to top