Teledyne FLIR lança nova lente grande angular térmica de 80° e adaptador de porta para câmeras térmicas FLIR


A Teledyne FLIR, parte da Teledyne Technologies Incorporated, apresentou hoje uma nova lente de 80° com um campo de visão ultra-amplo, criada para permitir que gerentes de manutenção, engenheiros e técnicos mecânicos façam monitoramento contínuo, monitoramento de condições e intervenção precoce para evitar falhas nos ativos em uma grande área-alvo. A lente de 80° é compatível com as câmeras termográficas de montagem fixa da série Axxx da FLIR e com as famílias Exx, T5xx e T8xx das câmeras portáteis da FLIR.

Em aplicações de montagem fixa, como monitoramento de pilha de carvão e fertilizantes, essa lente ultra grande angular possibilita a instalação de menos câmeras termográficas, mantendo todos os ativos no campo de visão das câmeras.
Em espaços com grandes alvos de inspeção, como forno, tanque, telhado ou parede, a lente grande angular pode ajudar um inspetor a capturar mais da cena em uma imagem para melhorar a eficiência.
Em aplicações de monitoramento de condições, incluindo edifícios, fábricas e usinas de energia, uma câmera termográfica portátil da FLIR com a lente de 80° permite que os usuários inspecionem facilmente espaços apertados e restritos, com ângulos de visualização limitados. Por exemplo, os gabinetes elétricos de alta tensão são frequentemente equipados com janelas infravermelhas, que permitem inspecionar rapidamente os componentes sem abrir o painel, para minimizar o risco de flash de arco elétrico. Geralmente, o espaço entre a janela IV e os componentes elétricos é limitado. Com a lente de 80°, os inspetores podem capturar todos os componentes em uma imagem.

Alguns gabinetes elétricos possuem dispositivos do tipo "porta". A FLIR lançou um adaptador de porta que simplesmente se conecta à lente de 80°, agilizando e simplificando a inspeção pelas portas de terceiros.
“A capacidade de capturar imagens melhores significa que as organizações podem tomar decisões melhores e mais fundamentadas, ao identificar anomalias térmicas em equipamentos industriais e edifícios”, disse Rob Milner, diretor de desenvolvimento de negócios da Teledyne FLIR. “Com mais dados capturados em uma única cena, os inspetores podem reduzir o tempo necessário para a inspeção e para o processamento e relatórios pós-inspeção. Além disso, os inspetores terão mais flexibilidade para fazer mais tipos de inspeções com seus sistemas de câmeras termográficas”.
A lente grande angular também apresenta um design leve e compacto, que é apenas 40 mm maior do que as lentes padrão em todas as famílias de câmeras termográficas compatíveis. Para operadores com instrumentos portáteis, a lente permite que os inspetores usem a câmera termográfica com mais facilidade em espaços apertados, onde não é possível recuar.
Para obter mais informações sobre as lentes grande angulares, acesse www.flir.com/80lens.
Os clientes que comprarem a lente grande angular de 80° para uma câmera T5xx, T8xx, A400, A500, A700, A500f/A700f ou Exx precisarão enviar o produto para o local de serviço da Teledyne FLIR mais próximo para recalibração. As lentes compradas com as novas câmeras termográficas compatíveis da Teledyne FLIR serão calibradas antes do envio.