FLIR anuncia sua primeira câmera termográfica para aplicações automotivas: a FLIR TG275

A primeira câmera termográfica para solução de problemas da FLIR dedicada a técnicos automotivos e mecânicos domésticos reduz drasticamente o tempo de diagnóstico

WILSONVILLE, Oregon, 7 de janeiro de 2019 — A FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) anunciou hoje a FLIR TG275, uma câmera termográfica portátil que combina a medição e recursos de infravermelho (IR) em uma ferramenta de solução de problemas para uso automotivo. A TG275 leva os técnicos de reparo automotivo e manutenção de frota para além das limitações de termômetros de infravermelho de ponto único, permitindo que vejam rapidamente pontos quentes e frios que podem indicar problemas potencialmente graves. Esta é a primeira câmera termográfica da FLIR projetada especificamente para ajudar os técnicos automotivos a encontrar problemas ocultos com rapidez e a reduzir drasticamente o tempo de diagnóstico, esteja o problema sob o capô, na cabine ou sobre o veículo.

Projetada em torno de um sensor de câmera termográfica de 160×120 (19.200 pixels), a nova FLIR TG275 permite que os técnicos vejam os veículos de uma maneira totalmente nova. Esta potente câmera mede temperaturas de -25 a 550 °C (-13 a 1.022 °F), permitindo que os usuários inspecionem rapidamente o ar condicionado, tubo de escape, rotores de freio, rolamentos de eixo, turbocompressores, diferenciais, sistema de resfriamento, componentes elétricos e sistemas de baterias para veículos elétricos. A TG275 é a única câmera termográfica de ponto equipada com o FLIR Multi-Spectral Dynamic Imaging (MSX®). Esta tecnologia patenteada de câmera dupla extrai detalhes de alto contraste das imagens obtidas por uma câmera de luz visível interna e sobrepõe esses detalhes nas imagens térmicas, criando imagens mais nítidas e mais fáceis de entender. Os usuários podem então armazenar facilmente as imagens para garantir aos clientes que o problema foi corrigido.

A FLIR projetou a resistente TG275 para suportar ambientes profissionais, seja para verificar motores a diesel de caminhões ou os sistemas hidráulicos de equipamentos de construção. O gabinete com classificação IP54 oferece um alto nível de proteção contra poeira e água. A TG275 também inclui uma luz LED e apontador laser, que ajudam a orientar as medições de temperatura, indicando o tamanho e a área da superfície que está sendo medida. Outros recursos úteis incluem a tecnologia sem fio Bluetooth® Low Energy (BLE) para mover facilmente as imagens para um dispositivo móvel; relatórios profissionais com o FLIR Tools®; níveis de emissividade ajustável; e atualizações de temperatura em tempo real. Além disso, a portátil TG275 tem bateria recarregável e memória expansível.

A FLIR TG275 estará em exibição na Consumer Electronics Show 2019, em Las Vegas, Nevada, de 8 a 11 de Janeiro de 2019, no estande da FLIR nº 31166, do South Hall 3 e disponível on-line e por meio dos distribuidores autorizados FLIR no segundo semestre de 2019.

Para obter mais informações sobre a FLIR TG275, acesse FLIR.com/TG275.

-###-

Sobre a FLIR Systems, Inc.

Fundada em 1978 e com sede em Wilsonville, Oregon, a FLIR Systems é fabricante líder mundial de sistemas sensores que aumentam a percepção e elevam a conscientização, ajudando a salvar vidas, melhorar a produtividade e proteger o meio ambiente. Por meio de seus quase 3.500 funcionários, a visão da FLIR é ser “The World’s Sixth Sense”, aproveitando as tecnologias de imagens térmicas e adjacentes para fornecer soluções inovadoras e inteligentes para a segurança e vigilância, monitoramento de condições ambientais, recreação ao ar livre, visão de máquina, navegação e detecção avançada de ameaças. Para obter mais informações, acesse www.flir.com e siga @flir.

Back to top