Atualização da linha de produtos
Veja como os modelos novos e existentes se alinham:
| Produto |
Nome Anterior |
Resolução nativa |
Com super-resolução |
| Flir Edge Pro |
Flir One Edge Pro |
160 x 120 |
480 x 360 |
| Borda do Flir |
Flir One Edge |
80 × 60 |
240 × 180 |
| Flir One Pro |
—
(Inalterado)
|
160 x 120 |
480 x 360 |
| Flir One |
Flir One Gen 3 |
80 × 60 |
240 × 180 |
No futuro, a FLIR ONE Gen 3 será simplesmente chamada de Flir One.
Por que a mudança?
A nomenclatura atualizada facilita a navegação em nosso portfólio de imagens térmicas móveis.
- “Flir Edge” agora se destaca como a mais nova geração da linha, projetada para flexibilidade, conectividade e uso profissional.
- “Flir One” continua sendo a confiável série de câmeras termográficas compactas.
Séries Flir Edge e Flir One: Visão térmica que cabe em seu bolso
- Conectividade aprimorada para smartphones – emparelhamento perfeito entre iOS® e Android .
- O Flir Edge Pro e o Flir One Pro apresentam VividIR (IV Nativa de 160 x 120), com Super-Resolução de 480 x 360
- O Flir Edge e o Flir One apresentam VividIR (IV Nativa de 80 x 60), com Super-Resolução de 240 x 180
- Design de encaixe compacto e durável, IP54-rated, testado contra quedas
O que acontece em seguida?
Se você já pesquisou ou possuiu um Flir One Edge, não se preocupe, todas as páginas de produtos e recursos serão redirecionadas automaticamente para as novas páginas do Flir Edge. Você continuará a receber o mesmo suporte ao produto, atualizações de firmware e acessórios.
Olhando para o futuro
A série Flir Edge representa o próximo capítulo em imagens térmicas móveis, uma ponte entre a simplicidade do Flir One e o poder das câmeras profissionais do Flir. Temos o prazer de continuar inovando para ajudar você a ver o invisível, capturar dados críticos e tomar melhores decisões mais rapidamente.