Lente de montagem tipo C SWIR de 100 mm f/2.25 (4231346)

Lente SWIR de 100 mm f\2.25 para câmeras FLIR R&D/Science, incluindo a A6260.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Comprimento
Comprimento Focal 100 mm
Distorção
Distância Hiperfocal
Diâmetro 105 mm (4.14 in)
Faixa de Foco 0,4 m ao infinito
Faixa Espectral 0,8 – 1,8 µm
Foco Manual
Número F f/2,5
Comunicação e armazenamento de dados
Interface Montagem C
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento
Faixa de Temperatura Operacional
Geral
Peso 1,8 kg (4,0 lb)
Transmissão média

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.