Lente manual FPO de banda larga de 100 mm f/2.5 (4218540)

Lente Baioneta Manual FPO de banda larga de 1-5 µm 100 mm f\2.5 para câmeras FLIR R&D/Science, incluindo A67xx MWIR, A85xx MWIR, X68xx MWIR, X69xx MWIR e X85xx MWIR.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Comprimento 76 mm – 82 mm (2,99 pol. – 3,22 pol.)
Comprimento Focal 100 mm
Distorção <1%
Distância Hiperfocal 185 m/250 m (a 4,2 μm/3 μm)
Diâmetro 108 mm (4.26 in)
Faixa de Foco 3 m ao infinito
Faixa Espectral 1,0 – 5,5 µm
Foco Manual
Número F f/2.5
Comunicação e armazenamento de dados
Interface Baioneta de foco manual FPO de 4 abas
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Faixa de Temperatura Operacional -20°C a 50°C (-4° a 122°F)
Geral
Peso 1,07 kg (2,35 lb)
Transmissão média 82,73%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.