Lente manual LWIR FPO de 100 mm f/2.5 (4215503)

Lente LWIR manual para câmeras FLIR R&D/Science, incluindo A67xx SLS, A85xx SLS, X69xx SLS e X85xx SLS.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Comprimento 78 mm (2,83 pol.)
Comprimento Focal 100 mm
Distorção <1,5%
Distância Hiperfocal 85 m (a 8,9 μm)
Diâmetro 105 mm (4.14 in)
Faixa de Foco 3 m ao infinito
Faixa Espectral 7,5 – 12 µm
Foco Manual
Número F f/2.5
Comunicação e armazenamento de dados
Interface Baioneta de foco manual FPO de 4 abas
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Faixa de Temperatura Operacional -20°C a 50°C (-4° a 122°F)
Geral
Peso 0,56 kg (1,23 lb)
Transmissão média 94,80%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.