Lente baioneta manual FPO 3-5 μm 100 mm f\2.5 (4215502)

Lente Baioneta Manual FPO de banda larga de 3-5 µm 100 mm f\2.5 para câmeras FLIR R&D/Science, incluindo A67xx MWIR, A85xx MWIR, X68xx MWIR, X69xx MWIR e X85xx MWIR.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Comprimento 74 mm (2,9 pol.)
Comprimento Focal 100 mm
Distorção <0,5%
Distância Hiperfocal 174 m (a 4,2 μm)
Diâmetro 105 mm (4.14 in)
Faixa de Foco 3 m ao infinito
Faixa Espectral 3 – 5 µm
Foco Manual
Número F f/2,5
Comunicação e armazenamento de dados
Interface Baioneta de foco manual FPO de 4 abas
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Faixa de Temperatura Operacional -20°C a 50°C (-4° a 122°F)
Geral
Peso 0,63 kg (1,4 lb)
Transmissão média 95,27%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.