Lente baioneta FPO motorizada de 100 mm, 3,0-5,0 μm, f\2,5 MWIR (4216414)

Lente baioneta FPO motorizada de 100 mm, 3,0-5,0 μm, f\2,5 MWIR (4216414) para câmeras FLIR R&D\Science, incluindo as câmeras A67xx, A85xx, X69xx e X85xx MWIR.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Comprimento 84 mm (3,31 pol.)
Comprimento Focal 100 mm
Distorção <0,5%
Distância Hiperfocal 174 m (a 4,2 μm)
Diâmetro 130 mm (5.1 in)
Faixa de Foco 3 m ao infinito
Faixa Espectral 3 – 5 µm
Foco Manual/motorizado
Número F f/2,5
Comunicação e armazenamento de dados
Interface Baioneta FPO motorizada de 5 abas **NÃO compatível com a baioneta não motorizada
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Faixa de Temperatura Operacional -20°C a 50°C (-4° a 122°F)
Geral
Peso 1,04 kg (2,3 lb)
Transmissão média 95,27%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.