Lente Baioneta Motorizada LWIR FPO de 17 mm, 7,5-12,0 μm, f\2,5 (4216409)

Lente Baioneta Motorizada de 17 mm 7,5-12,0 μm, f\2.5 LWIR para câmeras FLIR R&D\Science, incluindo A67xx SLS e A85xx SLS.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Comprimento 69 mm (2,7 pol.)
Comprimento Focal 17 mm
Distorção <3%
Distância Hiperfocal 5 m (a 8,9 µm)
Diâmetro 90 mm/3.54 in (62 mm/2.44 in CL para alternar)
Faixa de Foco 0,1 m ao infinito
Faixa Espectral 7,5 – 12 µm
Foco Manual/motorizado
Número F f/2,5
Comunicação e armazenamento de dados
Interface Baioneta FPO motorizada de 5 abas **NÃO compatível com a baioneta não motorizada
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Faixa de Temperatura Operacional -20°C a 50°C (-4° a 122°F)
Geral
Peso 0,70 kg (1,55 lb)
Transmissão média 92,18%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.