Lente Baioneta Manual FPO de 17 mm 3-5 μm f\2.5 MWIR (4215423)

Lente Baioneta Manual FPO de 3-5 µm 17 mm f\2.5 MWIR para câmeras FLIR R&D\Science, incluindo A67xx MWIR, A85xx MWIR, X68xx MWIR, X69xx MWIR e X85xx MWIR.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Comprimento 68 mm (2,69pol.)
Comprimento Focal 17 mm
Distorção <3,5%
Distância Hiperfocal 5 m (a 4,2 μm)
Diâmetro 68 mm (2.69 in)
Faixa de Foco 0,06 m ao infinito
Faixa Espectral 3 – 5 µm
Foco Manual
Número F f/2,5
Comunicação e armazenamento de dados
Interface Baioneta de foco manual FPO de 4 abas
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Faixa de Temperatura Operacional -20°C a 50°C (-4° a 122°F)
Geral
Peso 0,44 kg (0,96 lb)
Transmissão média 95,12%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.