Lente Baioneta FPO Motorizada de 17 mm, 3,0-5,0 μm, f\2,5 MWIR (4216408)

Lente Baioneta FPO Motorizada de 17 mm, 3,0-5,0 μm, f/2,5 MWIR para câmeras FLIR R&D/Science, incluindo A67xx, MWIR e A85xx MWIR.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Comprimento 69 mm (2,71 pol.)
Comprimento Focal 17 mm
Distorção <3,5%
Distância Hiperfocal 5 m (a 4,2 μm)
Diâmetro 90 mm/3.54 in (62 mm/2.44 in CL para alternar)
Faixa de Foco 0,06 m ao infinito
Faixa Espectral 3 – 5 µm
Foco Manual/motorizada
Número F f/2.5
Comunicação e armazenamento de dados
Interface Baioneta FPO motorizada de 5 abas **NÃO compatível com a baioneta não motorizada
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Faixa de Temperatura Operacional -20°C a 50°C (-4° a 122°F)
Geral
Peso 0,67 kg (1,47 lb)
Transmissão média 95,12%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.