1x microscópio, 7,5-12 μm, f\2.5 Lente Baioneta Manual LWIR FPO (4213642)

1x microscópio, 7,5-12 μm, f\2,5 LWIR FPO Lente Baioneta Manual para câmeras FLIR R&D/Science, incluindo A67xx SLS, A85xx SLS, X69xx SLS e X85xx SLS.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Comprimento 31 mm (1,21 pol.)
Comprimento Focal 1x microscópio
Distorção 0,20%
Distância do objeto 30 mm (1,18 pol.)
Distância Hiperfocal
Diâmetro 52 mm (2.04 in)
Faixa de Foco 0,06 m ao infinito
Faixa Espectral 7,5 – 12 µm
Foco Manual
Número F f/2.5
Profundidade do Campo 100 μm (câmera f/2,5) ou 250 μm (câmera f/4)
Comunicação e armazenamento de dados
Interface Baioneta de foco manual FPO de 4 abas
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Faixa de Temperatura Operacional -20°C a 50°C (-4° a 122°F)
Geral
Peso 0,23 kg (0,5 lb)
Transmissão média 91,91%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.