1x microscópio, Lente Baioneta Manual de 3-5 μm, f\2.5 MWIR FPO (4214995)

1x microscópio, Lente Baioneta Manual FPO de 3-5 µm f\2.5 MWIR para câmeras FLIR R&D\Science, incluindo A67xx MWIR, A85xx MWIR, X68xx MWIR, X69xx MWIR e X85xx MWIR.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Comprimento 31 mm (1,21 pol.)
Comprimento Focal 1X microscópio
Distorção 0,004
Diâmetro 52 mm (2.04 in)
Faixa Espectral 3 – 5 µm
Número F 2,5
Profundidade do Campo 250 µm (câmera f/4)
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Faixa de Temperatura Operacional -20°C a 50°C (-4° a 122°F)
Geral
Peso 0,191 kg (0,42 lb)
Transmissão média 94,61%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.