Lente Baioneta FPO Motorizada de 200 mm, 7,5-12,0 μm, f\2,5 LWIR (4216417)

Lente Baioneta FPO Motorizada de 200 mm 7,5-12,0 μm, f\2.5 LWIR para câmeras FLIR R&D\Science, incluindo A67xx SLS e A85xx SLS.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Comprimento 156 mm (6,15 pol.)
Comprimento Focal 200 mm
Distorção <3%
Distância Hiperfocal 346 m (a 8,9 µm)
Diâmetro 130 mm (5.11 in)
Faixa de Foco 3 m ao infinito
Faixa Espectral 7.5 – 12 µm
Número F 2,5
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Faixa de Temperatura Operacional -20°C a 50°C (-4° a 122°F)
Geral
Peso 1,35 kg (2,98 lb)
Transmissão média 90,52%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.