Lente baioneta motorizada FPO de 200 mm, 3,0-5,0 μm, f/2,5 MWIR (4216416)

Lente baioneta motorizada FPO de 200 mm, 3,0-5,0 μm, f/2,5 MWIR para câmeras FLIR P&D/Science, incluindo A67xx MWIR e A85xx MWIR.

Especificações

Geração de imagem e óptica
Comprimento 156 mm (6,15 pol.)
Comprimento Focal 200 mm
Distorção <4%
Distância Hiperfocal 749 m (a 4,2 µm)
Diâmetro 130 mm (5.11 in)
Faixa de Foco 5 m ao infinito
Faixa Espectral 3 – 5 µm
Número F 2,5
Dados ambientais e certificações
Faixa de Temperatura de Armazenamento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Faixa de Temperatura Operacional -20°C a 50°C (-4° a 122°F)
Geral
Peso 1,42 kg (3,13 lbs)
Transmissão média 93,71%

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.